witty start punjač za električna vozila XEV1K22T2
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za E-mobilnost 9 dostupni proizvodi -
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za bus sistem 1 dostupni proizvodi -
Dodaci/rezervni dijelovi za bateriju/punjač 1 dostupni proizvodi -
Kontroler punjenja 1 dostupni proizvodi -
Digitalni tajmer za ormar 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Snaga po izlazu za punjenje22 kW
-
Priključeno opterećenje11 - 22 kW
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Broj faza za napajanje3
-
Nazivna struja In32 A
-
Broj izlaza za punjenje1
-
Sa upravljanjem opterećenjemDa
-
Broj kućnih utičnica0
-
Sa osiguračemNe
-
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka strujeDa
-
Vrsta priključka/utikačaTip 2S
-
Visina553,50 mm
-
Širina237 mm
-
Dubina173 mm
-
Montiranje naMontaža na zid
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Otpornost na udarce IKIK10
-
Radna temperatura-25 - 50 °C
-
Nazivni napon230 - 400 V
-
MaterijalPlastika
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XEV1K22T2
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda XEV1K22T2
Punjač witty start 1x22kW, 3P, T2, IP55, pokretanje putem ključa
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB -
Kratki priručnik za krajnje korisnike
Kratki priručnik za krajnje korisnike da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16
PDF5,04 MB -
Brošura
witty program punjača za električna vozila
Naš program punjača za električna vozila
PDF3,57 MB
witty start brošura
Brošura za punjače witty start
PDF1,60 MB -
Vodič za narudžbe
witty vodič za narudžbe
Funkcionalnost svakog modela punjača
PDF140,54 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27
PDF182,60 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18
PDF95,88 kB