witty park
punjači


 

Value Proposition

E-mobilinost na fleksibilan način

witty park je idealan punjač za javnu upotrebu. Može se koristiti bilo gdje - witty park može puniti dva električna vozila ili dva e-bicikla u isto vrijeme pomoću dvije utičnice postavljene na dvije strane punjača maksimalne snage do 22kW, odnosno sa dvije SCHUKO® utičnice 16 A (1-fazno). Dvije mode 3 utičnice sa zaštitom od kontakta mogu puniti sve standardne tipove električnih vozila sa 3-faznim jačinama struje do 32A. Svaki izlaz za punjenje se mora posebno zaštiti sa pojedinačnim FID zaštitnim sklopkama tipa B.

Odštampane ikone čine korištenje intuitivnim i nalažu pravilan redoslijed u procesu punjenja. Status punjenja prikazan je lijevo i desno pomoću zelenog LED svjetla. Centralni čitač RFID kartica štiti punjač od neovlaštenog pristupa što witty park čini savršenim za upotrebu na javnim i komercijalnim površinama.


witty park
Specifikacije

witty park omogućava ugodno i sigurno punjenje sa dvije tip 2 utičnice sa do 22kW snage.

  • Dvije mode 2 SCHUKO® utičnice, sa strujom punjenja do 32 A (3-fazno)

  • Dvije mode 2 SCHUKO® utičnice, sa strujom punjenja do 16 A, (1-fazno)

  • U skladu sa EN 61851

  • Robusno čelično kućište - Nivo zaštite IP54

  • Kontrola pristupa putem RFID

witty park

witty park
Detalji

  1. Utičnica za punjenje Tip 2
  2. Utičnica za punjenje Tip E (SCHUKO®)
  3. Plug-in kleme
  4. Veliki prostor za ožičavanje
  5. Uvod za kablove sa vučnim rasterećenjem
  6. Leđni kablovski koridor
Detalji


Dodatna oprema
za witty park

stub

Stub

Jednostavan za montažu - četvrtasti stub od nehrđajućeg čelika u antracit boji.

Zidni nosač

Zidni nosač za witty park

Montaža na zid punjača witty park je moguća uz nosač XEV427.

kabal

Kablovi za punjenje

Dodatni kabal za punjenje 5m 20 ili 32A.



Svijet e-mobilnosti
i održivost

Napravimo svijet čistijim uz - pouzdana, sigurna i jednostavna rješenja za električna vozila, koja će pouzdano raditi godinama. Integrišite vaš witty punjač lako i jednostavno sa Hager sistemima za upravljanje energijom i distribuciju energije. Dozvolite witty da se brine o vašim aspiracijama u svijetu e-mobilnosti - uvijek sigurno i uvijek jednostavno!

održivost

Želite saznati više o witty park?

Preuzmite naše brošure


Tu smo za Vas.

Kontaktirajte Hager tehničku podršku!