The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
    • Punjači za elek­trična vozila
    • witty park punjač
    • XEV601C
    EAN
    4012740884518
    Pakovanje
    1 Komad
    • witty park punjač

    Punjač witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54, 2 MID brojila, RFID XEV601C

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Punjač witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54, 2 MID brojila, RFID

    XEV601C

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Doda­ci/re­zervni dije­lovi za bate­ri­ju/pu­njač 1 dostupni proizvodi
    • ‌Kon­troler punjenja 1 dostupni proizvodi
    • ‌Digi­talni tajmer za ormar 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Doda­ci/re­zervni dije­lovi za bate­ri­ju/pu­njač
    • ‌Kon­troler punjenja
    • ‌Digi­talni tajmer za ormar
    • XEVA733

      Kabal, M3T2/T2, 32A, 3P, 5 metara

      0,00 €  / *
    • XEV305

      Upravljanje opterećenjem za witty start

      0,00 €  / *
    • EGN100

      Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanalni

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Snaga
    • Snaga po izlazu za punjenje
      22 kW
    • Priklju­čeno opte­re­ćenje
      44 - 44 kW
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napa­janje
    • Broj faza za napa­janje
      3
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      32 A
    Pove­zi­vost
    • Broj izlaza za punjenje
      2
    Funk­cije
    • Sa uprav­lja­njem opte­re­će­njem
      Ne
    Oprema
    • Broj kućnih utič­nica
      2
    • Sa osigu­račem
      Ne
    • Sa hitnim otpu­šta­njem u slučaju nestanka struje
      Da
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Tip 2
    Dimen­zije
    • Visina
      760 mm
    • Širina
      355 mm
    • Dubina
      202 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP54
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 400 V
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Nehr­đa­jući čelik

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika XEV601C  | Hager

      Slika proizvoda XEV601C

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda XEV601C  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda XEV601C

      Punjač witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54, 2 MID brojila, RFID

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10

      PDF
      2,29 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-02-06  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-02-06  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,47 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-02-06  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-02-06

      PDF
      4,23 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-06-09  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-08-31  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-08-31

      PDF
      2,34 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Dodatak proizvodu en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12  | Hager

      Dodatak proizvodu en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12

      PDF
      3,64 MB
    • Alat

      Slika Alat International 2023-10-30  | Hager

      Alat International 2023-10-30

      ZIP
      8,89 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2025-01-20

      PDF
      468,99 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina