Systèmes de distri­bution

De la maison indi­vi­duelle à la gestion tech­nique comp­lexe de bâti­ments avec une intensité de courant de 4000 A : avec Hager, vous distri­buez l’énergie élec­trique de manière simple, sûre et rapide.
Armoire de distribution électrique ouverte avec plusieurs disjoncteurs et accessoires de câblage

Design ranges

La distri­bution de l’énergie est le cœur de chaque bâti­ment. Avec une distri­bution princi­pale basse tension de Hager, vous vous assurez qu’il batte puissam­ment, qu’il vive longtemps et qu’il fonc­t­ionne sans prob­lème. Tous les systèmes de distri­bution sont homologués et spéci­a­l­ement adaptés à vos besoins.

Vous voulez viser haut?

Petite entre­prise commer­ciale ou grand comp­lexe de bureaux – avec Hager, il n'y pas prati­quement aucune limite à vos exigences. Pour des intensités de courant de 63 à 4000 A, Hager propose aux concept­eurs, tableau­tiers, élec­tri­ciens et exploi­tants de bâti­ments des solut­ions système évolut­ives et combi­nables de manière flexible pour chaque exigence. Les distri­but­ions princi­pales de Hager allient effi­cacité maximale, sécu­rité maximale des pers­onnes et prot­ec­tion fiable de l’installa­tion. Tous les compos­ants sédui­sent par leur qualité robuste et leur montage convi­vial.

La solution adaptée
pour chaque applica­tion

armoire-de-distribution

Coffrets

Le coffret pour le montage enca­stré ou dans des cloi­sons creuses marque des points avec sa flexi­bi­lité, sa diver­sité et un aménagement inté­rieur élargi. Idéal pour le secteur rési­dentiel et terti­aire – de la distri­bution d’énergie à l’utilisa­tion multi­média.

En savoir plus

armoire-de-distribution

Coffret Volta

Grâce à son grand espace d’installa­tion, le coffret Volta est parti­cu­liè­rement simple et facile à installer. Le câblage est logé dans les compar­ti­ments latéraux peu encom­br­ants et fixé par des agrafes enfi­chables.

Accéder à l’e-catal­ogue

universN

Système d’équi­pement inté­rieur univers-N

Le système de distri­bution d’énergie modulaire univers N comp­rend plus de 200 modules avec des unités fonc­t­ionnelles entiè­rement prémon­tées – la diver­sité des armo­ires de distri­bution vous facilite la plan­i­fi­ca­tion, la comm­ande et l’installa­tion.

Accéder à l’e-catal­ogue

 

 
 

La qualité supé­rieure appré­ciée de volta. Désor­mais aussi comme variante app. à 5 rangées

Réjoui­ssez-vous d’une autre solution solide du leader du marché suisse de coffrets: à la demande de nombreux clients, nous lançons le coffret volta à 5 rangées dans une nouvelle variante pour montage appa­rent. Le coffret volta à 5 rangées est parti­cu­liè­rement adapté aux petits appar­tements et est égal­ement disponible en variante hybride avec plaque de montage inté­grée en matière synt­hé­tique et prise de courant 230 V.
volta

Plus de flexi­bi­lité avec les nouvelles travées hybrides

Les armo­ires de distri­bution sont de plus en plus appré­ciées et s’impo­sent de plus en plus. De nombr­euses raisons plaident en leur faveur : elles offrent plus de place, plus de flexi­bi­lité et la poss­i­bi­lité de combiner à volonté des travées d’énergie et multi­mé­dias dans une seule armoire. Hager a désor­mais encore opti­misé les travées hybrides appré­ciées. La nouveauté est la plaque de montage en matière synt­hé­tique, et non plus en métal comme aupar­avant.
Hybrid

Mode­rnes et sûrs

Pour les distri­but­ions appar­entes, les entrées de câbles peuvent être dissi­mu­lées prop­rement avec un canal de rangement. Ces canaux de rangement existent désor­mais en matière synt­hé­tique sans halo­gène. Et au cas où plus­ieurs armo­ires sont juxt­a­posées, il est facile de raccorder les canaux à l’aide d’une pièce de jonc­tion.
Canaux de rangement

Simp­li­fiez votre travail au quoti­dien grâce à nos outils de plan­i­fi­ca­tion

Hager Ready App Projets

Hager Ready App

Config­urez des coffrets/armo­ires y compris le système quickconnect avec le contrôle auto­m­a­tique des normes et générez divers docu­ments tels que schéma élec­trique, nomencla­ture ou étiquettes.

Logi­ciel de conception Hagercad

La dern­ière version du logi­ciel simp­lifie encore plus votre travail quoti­dien. Hagercad permet la plan­i­fi­ca­tion et la docu­mentation précise et auto­m­a­tisée des distri­but­ions basse tension, conf­or­mé­ment aux normes en vigueur. Avec une multitude de nouvelles fonc­t­ions perf­or­m­antes, la version actu­elle rend votre processus de plan­i­fi­ca­tion plus effi­cace que jamais.

Vous souh­aitez plus d'infor­ma­t­ions ?

Nous sommes volon­tiers là pour vous