Coffrets montage enca­stré

Plus de flexi­bi­lité, de variété et aménagement inté­rieur élargi. Idéal pour toutes les applica­tions dans le secteur rési­dentiel et terti­aire - de la distri­bution d’énergie à l’utilisa­tion multi­média.
Feldverteiler Unterputz

L’armoire de distri­bution multi­f­onc­t­ionnelle pour toutes les applica­tions

La tech­nique multi­média moderne est aujourd’hui un élément incon­to­ur­nable pour toute entre­prise. Par contre, un enche­vê­trement inutile de câbles est une chose dont vous pouvez vous passer. Bien entendu, à condition de plan­i­fier à l’avance et d’installer le coffret multi­média de Hager. Dans notre large gamme d’armo­ires et de coffrets, vous trou­verez la solution d’installa­tion adaptée à chaque besoin et à chaque secteur.

 

Livr­aison sur demande

Nous vous livrons nos coffrets sous trois formes diffé­r­entes : comme enve­loppe vide, équipés méca­ni­quement ou entiè­rement câblés pour une installa­tion immé­diate. En plus des armo­ires complètes, tous les compos­ants sont égal­ement livr­ables indi­vi­duel­lement. Tous les coffrets sont égal­ement disponibles comme coffrets de distri­bution/multi­média combinés avec des packs d’équi­pement indi­vi­duels et des portes en matière synt­hé­tique pour un meilleur signal WLAN.



Coffrets à enca­s­trer de Hager

05:01


Le coffret ultr­a­plat

Avec une prof­ondeur d’enca­s­trement de seulement 110 mm, le coffret à enca­s­trer offre la solution idéale pour le montage de plus en plus fréquent dans des cloi­sons creuses. En même temps, les appar­eils modulaires et de comm­un­i­ca­tion à installer à l’inté­rieur du coffret sont de plus en plus nombreux. C'est pour­quoi notre gamme de coffrets offre jusqu'à 8 rangées et jusqu'à 3 travées. Cela permet d'avoir assez de place pour toutes les applica­tions et le coffret se laisse enca­s­trer à fleur dans n'importe quel mur.


  • 36 à 252 modules
  • jusqu’à 125 A
  • Prof­ondeur de montage de seulement 110 mm
  • Classe de prot­ec­tion II
  • Indice de prot­ec­tion IP30
  • Résistance aux chocs jusqu’à IK09
Einzelteilelieferung

Aperçu de l’assor­ti­ment 

 

Illustration Kunststoff-Multimediafeld für Feldverteiler Unterputz von Hager

Coffret complet FWUxxS1

– Cadre et porte

– Plas­tron 125 mm

– Borne PE quickconnect

– Canal de câblage latéral

Illustration Leitungsöffnungen des Feldverteilers Unterputz von Hager

Coffret multi­média FWUxxK

– Cadre et porte

– Plas­tron 125 mm

– Borne PE quickconnect

– Travée multi­média

– Couvercle de canal latéral du côté multi­média

– Cloison de sépar­ation verti­cale

– Parfait pour le rési­dentiel

Illustration Kunststofftür mit oder ohne Lüftungsschlitze für Feldverteiler Unterputz von Hager

Coffret mural FWUxxL

– Coffret mural, vide

– Pour l’équi­pement de travées modulaires et médias

– Cadres et portes doivent être comm­andés sépar­é­ment



Comm­ande comme ense­mble complet ou en pièces détachées 

Selon les besoins, le coffret peut être comm­andé comme ense­mble complet ou indi­vi­duel­lement, selon la phase de construc­tion, du coffret mural à la porte indi­vi­duelle (version chan­tier).
coffret

Travées précâb­lées

Les travées, en partie équi­pées d’appar­eils modulaires et précâb­lées, sont enclique­tées dans le coffret mural.

coffret

Coffret mural

Dans la phase du gros œuvre, le coffret mural est fixé dans les murs en briques ou les murs creux.

coffret

Cloi­son­nement

La cloison de sépar­ation verti­cale entre la travée multi­média et la travée modulaire garantit que les deux zones restent séparées.

coffret

Travée multi­média

La travée multi­média non équipée est égal­ement encliquetée dans le coffret mural.

coffret

Panneaux de brassage

Les nouveaux panneaux de brassage se char­gent de la distri­bution des données. Ils garanti­ssent égal­ement que tout est bien rangé.

coffret

Cadre et porte

Lorsque le plâtrier et le peintre ont terminé leur travail, il est temps d’installer le cadre et la porte. Diffé­r­entes portes sont disponibles en fonc­tion des besoins.


Augm­entez votre avance au niveau de l’installa­tion  

Le coffret à enca­s­trer fait son entrée avec de nombr­euses amélior­a­t­ions tech­niques. Cela réduit le temps d’installa­tion et élargit les poss­i­bi­lités d’applica­tion pour vous et vos clients.
Detailansicht Leitungsführung im Feldverteiler Unterputz von Hager

Chemi­n­ement de câbles

Le coffret offre beau­coup d’espace pour intro­duire les câbles ou les tubes à travers les plaques d’entrée de câbles. Vous disposez égal­ement d’entrées de câbles arrière ou latér­ales.

Detailansicht Belüftung im Feldverteiler Unterputz von Hager

Ventila­tion

Il est poss­ible de réaliser en haut et en bas des découpes de part et d’autre : par exemple pour inté­grer des presse-étoupes ou un kit de ventila­tion (FD00P5), ce qui améliore la dissi­pa­tion de chaleur lors d’un montage de nombreux appar­eils dans des cloi­sons creuses. Des ouver­tures supplé­mentaires en plastique sur les côtés et à l’arrière améliorent en outre le signal WLAN.

Detailansicht Kabelzugentlastung im Feldverteiler Unterputz von Hager

Décharge de trac­tion de câble

Tous les coffrets sont équipés en haut et en bas de décharges trac­tion de câble. Les serre-câbles s’enfilent auto­m­a­ti­quement. Un rail supplé­mentaire de décharge de trac­tion en métal est disponible en option (FZ850F).


Detailansicht Mauerpratzen im Feldverteiler Unterputz von Hager

Griffes de fixa­tion pour cloison creuse

Les griffes de fixa­tion pour cloison creuse, imper­dables et mille fois éprou­vées de la gamme de coffrets Volta (VZ405N), garanti­ssent égal­ement une fixa­tion simple et rapide du coffret dans des cloi­sons creuses.

Detailansicht Schottung im Feldverteiler Unterputz von Hager

Cloison

Des cloi­sons de sépar­ation verti­cales et hori­zon­tales garanti­ssent une prot­ec­tion optimale contre les contacts acci­d­entels entre les travées / rangées. Les cloi­sons de sépar­ation verti­cales avec prédé­coupe pour le passage des câbles sont déjà inté­grées dans les coffrets multi­mé­dias.

 

Detailansicht Multimediafeld im Feldverteiler Unterputz von Hager

Gestion des câbles

L’espace latéral vertical dans la paroi arrière du coffret a été aménagé et peut être utilisé pour un chemi­n­ement ordonné des câbles.

Detailansicht Stahl- und Kunststofftür für Feldverteiler Unterputz von Hager

Travée multi­média

Outre la tôle perforée clas­sique, vous obtenez la travée multi­média égal­ement avec des plaques de montage robu­stes en matière synt­hé­tique pour un meilleur signal WLAN et pour plus de flexi­bi­lité. Celles-ci peuvent égal­ement être fixées sous le montant, de sorte à obtenir une prof­ondeur de montage supplé­mentaire et de loger confor­ta­blement des appar­eils plus grands dans le coffret à enca­s­trer.

Detailansicht Kabelmanagement im Feldverteiler Unterputz von Hager

Panneau de brassage multi­média

Les panneaux de brassage exist­ants pour des inserts HMS et Keys­tone peuvent être installés facilement dans la partie supé­rieure de la travée multi­média. Grâce au couvercle en plastique, l’ense­mble fait une impres­sion très soignée.

 

Detailansicht Bestückungspakete für Feldverteiler Unterputz von Hager

Portes

Le coffret à enca­s­trer est livré en stan­dard avec une porte en tôle d’acier. En cas de mauvaise tran­smi­ssion WLAN, il est recomm­andé d’utiliser une porte en matière synt­hé­tique, livr­able au choix avec âme pleine (FZ0xxFM2) ou avec fentes (FZ0xxFM), afin de mini­miser l’attén­ua­tion du signal à travers la porte.

 

sur