La qualité supérieure appréciée de volta Désormais aussi comme variante app. à 5 rangées
Réjouissez-vous d’une autre solution solide du leader du marché suisse de coffrets: à la demande de nombreux clients, nous lançons le coffret volta à 5 rangées dans une nouvelle variante pour montage apparent. Le coffret volta à 5 rangées est particulièrement adapté aux petits appartements et est également disponible en variante hybride avec plaque de montage intégrée en matière synthétique et prise de courant 230 V.
En un coup d’œi
Coffrets volta
- Variante apparente à 5 rangées
- Plus de place pour plus d’appareils
- Installation conforme aux normes et évolutive
- Canal de répartition des câbles en option
- Emballage durable en carton plein