Hager intercom
Système d'inter­phone numé­rique IP bifilaire

Le système d’inter­phonie poly­va­lent offre la solution adaptée à toute exigence, autant pour les postes IP exté­rieurs que pour les postes inté­rieurs avec fonc­t­ionna­lité WIFI. À l’aide des outils numé­riques , la plan­i­fi­ca­tion, la mise en service et la comm­un­i­ca­tion se déroulent en toute simp­licité et intu­it­i­vement.



Hager intercom
La solution pour toutes les applica­tions

Pour un bâti­ment coll­ectif ou un nouveau lotisse­ment comp­tant jusqu’à 1 000 unités de logement, pour un bâti­ment neuf ou une mode­rnisa­tion: notre système d’inter­phone Hager intercom se prête parfait­ement pour l’équi­pement de tout projet. Reposez-vous sur un système numé­rique qui facilite gran­dement l’installa­tion et la mise en service. Autant qu’il apporte de nombreux avan­tages aux clients et aux utilisa­teurs.


Une nouvelle techn­o­logie,
de nouvelles poss­i­bi­lités

  • Système d’inter­phonie numé­rique
  • Techn­o­logie IP bifilaire à l’inté­rieur (CAT à l’exté­rieur, bifilaire à l’inté­rieur)
  • Poste inté­rieur vidéo avec fonc­t­ionna­lité WIFI
  • Appli gratuite
  • Poss­i­bi­lités d’accès numé­riques
  • Mise en service hors ligne


Le
système d’inter­phone

  1. Porte princi­pale: comm­un­i­ca­tion et accès avec Hager intercom motion
  2. Garage et places de stat­ionnement: Hager intercom modulaire avec module RFID
  3. Comm­un­i­ca­tion par vidéo: Hager intercom view
  4. Comm­un­i­ca­tion par audio: Hager intercom speak
  5. Comm­un­i­ca­tion par appli: Appli Hager intercom
  6. Mise en service et accès à distance: Hager intercom manager

 


Brochure numé­rique  
Hager intercom

Décou­vrez le système d’inter­phone Hager intercom avec cette brochure inter­ac­tive: depuis les exemples de plan­i­fi­ca­tion jusqu’à toutes les infor­ma­t­ions produit et logi­ciel.


Poste IP exté­rieur 
intercom motion

Le Hager intercom motion est le poste exté­rieur de choix pour de grands bâti­ments coll­ectifs et comp­lexes rési­dentiels. Il offre une multitude de poss­i­bi­lités, depuis les accès numé­riques jusqu’à l’inté­gr­a­tion numé­rique de noms et de logos d’entre­prises.

 

Le Hager intercom manager permet une mise en service hors ligne de l’inter­phone numé­rique, qui reste fonc­t­ionnel même en cas de panne internet, grâce à la mémoire locale. Le montage, poss­ible de façon appar­ente, enca­s­trée, ainsi qu’en cloison creuse, se prête autant pour les bâti­ments neufs que pour les mode­rnisa­t­ions. 


Les avan­tages  
d’intercom motion

  • Poss­i­bi­lités d’accès numé­riques: accès par RFID, PIN ou reconn­ai­ss­ance faciale.
  • Installa­tion simple:  la mise en service du poste exté­rieur peut s’effec­tuer par le Hager intercom manager. 
  • Gestion simple: ajoutez des noms et modi­fiez les autor­isa­t­ions d’accès rapi­dement, en toute simp­licité et intu­it­i­vement.
  • Prot­ec­tion contre le vanda­lisme: Le visuel tactile en verre de sécu­rité IK et de la classe de prot­ec­tion IP65 est protégé contre les influences exté­rieures.
     
  • Un design remar­quable: grâce à son élégant visuel tactile noir, le Hager intercom motion s’intègre harmo­ni­eu­se­ment dans tout concept de bâti­ment. Son design, ayant reçu la dist­inc­tion du German Design Award 2024, s’intègre autant dans une archit­ec­ture moderne que dans les façades clas­siques, auxquelles il ajoute une touche séduisante.


Exemples de plan­i­fi­ca­tion avec Hager Intercom

Hager intercom
peut être utilisé pour jusqu’à 1 000 unités de logement. Le câblage CAT.6
exté­rieur aboutit dans un comm­ut­ateur ou un conv­er­ti­sseur. Les autres appar­eils
peuvent être câblés en bifilaire, en étoile ou en série et méla­nger le son et
la vidéo.


Poste exté­rieur 
intercom modular

Le poste exté­rieur Hager intercom modular convainc par sa poly­val­ence. La fonc­t­ionna­lité souh­aitée du poste exté­rieur se compose en sélec­t­ionnant diffé­rents modules, par ex. un module de caméra haute de gamme ou un module d’accès numé­rique. Les appar­eils d’entre­prises partenaires sont égal­ement inté­gr­ables, par ex. un scanner d’empreintes digi­tales. Le Hager intercom modular se monte soit dans une cloison, soit dans un panneau stan­dard.

Poste exté­rieur 
intercom mono

Ce poste exté­rieur est la solution clas­sique pour les bâti­ments coll­ectifs de petites à moyennes tailles. Il se carac­té­rise par un design clair, des maté­riaux robu­stes et une caméra haut de gamme. Le montage plat et affleurant du module de caméra et les boutons inox protègent effi­ca­cement le système contre le vanda­lisme.



Postes inté­rieurs  
intercom speak et intercom view

Parmi les postes inté­rieurs, vous avez le choix entre le Hager intercom speak, disponible en installa­tion mains libres ou avec combiné, et le Hager intercom view avec fonc­tion vidéo. Le câblage s’effectue en bifilaire (G51 2×2×0,8 mm blindé), ce qui rend nos postes inté­rieurs idéaux pour une installa­tion dans des bâti­ments préexi­st­ants.

Hager intercom speak

  • Avec combiné ou en utilisa­tion mains libres
  • Deux boutons de fonc­tion librement progr­amm­ables
  • Montage appa­rent sur boîtier enca­stré stan­dard ou montage directement au mur
  • Rétroé­clairage LED des touches
  • Choix de cinq tona­lités diffé­r­entes
  • Fonc­t­ionnement paral­lèle des postes inté­rieurs, raccordement au bouton d'appel d'étage
  • Fonc­t­ions supplé­mentaires comme la gâche auto­m­a­tique et le tran­sfert d’appels

Hager intercom view

  • Écran tactile 7 pouces
  • Avec fonc­t­ionna­lité WIFI: pour l’utilisa­tion de l’appli Hager intercom
  • Montage appa­rent sur boîtier enca­stré stan­dard
  • Poss­i­bi­lités de paramé­trage de la tona­lité d’appel, le volume du son des touches ainsi que la sensi­bi­lité du micro­phone
  • Fonc­t­ionnement paral­lèle des postes inté­rieurs, raccordement de boutons d'appel d'étage
  • Fonc­t­ions supplé­mentaires comme la gâche auto­m­a­tique et le tran­sfert d’appels
  • Réception de mess­ages du gérant de l’immeuble



Outils numé­riques pour   
l’inter­phonie, la plan­i­fi­ca­tion et la mise en service


Comm­un­i­ca­tion avec 
l’appli Hager intercom

Tout résident peut mettre en service l’appli gratuite en toute simp­licité et toute autonomie, grâce à un code QR, ayant ainsi la poss­i­bi­lité de voir la pers­onne devant la porte, de comm­un­i­quer avec elle et d’ouvrir la porte, même à distance, par ex. en vacances.

 

Accéder à l’appli sous Apple App Store

Accéder à l’appli sous Google Play Store

Plan­i­fi­ca­tion avec le  
config­ur­a­teur en ligne 

La plan­i­fi­ca­tion, la config­ur­a­tion et le calcul des coûts en toute simp­licité: le config­ur­a­teur Hager intercom guide pas à pas de façon intu­itive au travers du processus de plan­i­fi­ca­tion de systèmes d'inter­phone. Tous les compos­ants nécess­a­ires sont ajoutés auto­m­a­ti­quement à une liste de pièces qui vous est prése­ntée en fin du processus pour votre comm­ande auprès d’un gros­s­iste.

Mise en service avec le Hager intercom Manager

Grâce à la créa­tion simple de la struc­ture du bâti­ment, le Hager intercom Manager permet une mise en service en toute simp­licité des postes exté­rieurs et inté­rieurs. Cette applica­tion permet de plus de paramé­trer diffé­r­entes fonc­t­ions supplé­mentaires, comme l’inté­gr­a­tion d’autres portes par des relais. En combi­naison avec le poste exté­rieur Hager intercom motion, un composant supplé­mentaire permet de plus de changer à distance les noms sur les boutons de sonnettes.

 

télé­charger Hager Intercom Manager logi­ciel

télé­charger le manuel d'utilisa­tion de Hager Intercom Manager


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.


Weitere Infor­ma­t­ionen als Down­load