Encore plus de poss­i­bi­litésour tous : KNX, domovea et le monde Matter

Le serveur de visua­lisa­tion domovea est la solution « All-in-one » de la gestion des bâti­ments de Hager et constitue ainsi la pierre angulaire de toute maison intel­lig­ente. Avec un seul appareil, vous pouvez connecter, piloter et visua­liser des compos­ants KNX, IP et IoT. domovea intègre désor­mais le stan­dard Matter : en tant que pont (Matter), le serveur comm­un­ique avec l’ense­mble du monde Matter.
domovea_1080x720

Comm­ande du chauf­fage

Il est poss­ible de comm­ander les servo­m­o­teurs du chauf­fage indi­vi­duel­lement avec domovea ou de les réunir en zones de chauf­fage, de les limiter p. ex. par étages ou pour certaines pièces. C’est ainsi que le Smart Home devient le Smart Heating Home.

IoT

Le monde sans fil des appar­eils IoT peut égal­ement être contrôlé par domovea. Qu’il s’agisse d’appar­eils Matter, de haut-parleurs sonos ou d’une lampe Philips Hue – les scén­arios indi­vi­duels augm­entent le confort et la sécu­rité.

Comm­ande de stores

Les fonc­t­ions d’ombrage et de prot­ec­tion therm­ique assurent le confort et la sécu­rité. Celles-ci sont p. ex. config­ur­ables en inter­ac­tion avec les données de mesure d’une station météo inté­grée.

Comm­ande de l’éclairage

Les détec­teurs de mouvement, les actionneurs de comm­ut­a­tion et les poussoirs tactiles perm­ettent de réaliser des ambiances lumin­euses et de comm­ander l’éclairage de manière intel­lig­ente.


Toujours
dans l’air du temps

domovea est notre système éprouvé de la gestion des bâti­ments, que nous avons déve­loppé et perfec­t­ionné au fil des années. Le système convainc p. ex. par une mise en service simple, une visua­lisa­tion unif­orme de KNX, IoT et de l’auto­m­a­tisa­tion dans une seule App ainsi que par l’inté­gr­a­tion d’un contrô­leur IoT. La génér­a­tion actu­elle intègre en outre le monde Matter – ce qui ouvre de toutes nouvelles poss­i­bi­lités d’auto­m­a­tisa­tion.


Plus perf­or­mant, plus varié, plus intel­li­gent

domovea basic et domovea plus

Les serveurs Smart Home domovea basic et domovea plus ont été améliorés par de nombr­euses fonc­t­ionna­lités, dont un CPU plus puissant pour une meilleure perf­or­m­ance. Les diffé­rences de fonc­t­ionna­lités exist­antes jusqu’à présent entre les deux vers­ions sont conse­r­vées – ce qui permet d’adapter domovea aux besoins de chaque utilisa­teur.
unique_id

Unique ID

L’identi­f­iant imprimé et unique du produit permet un accès durable à la docu­mentation sur les produits.

Alimentation élec­trique

Elle est inté­grée au module, de sorte qu’il n’est pas nécess­aire d’installer une alimentat­io­nél­ec­trique externe.

Bouton d’adressage

Il permet de comm­uter ou d’affi­cher le mode d’adressage KNX et de lancer le redé­m­arrage de l’appareil.

Port USB

Le port situé en bas du module permet de connecter des appar­eils via USB 2.0 avec un maximum de 250 mA.
 

domovea fait
le pont

Le serveur domovea offre désor­mais une fonc­tion Matter Bridge qui permet d’inté­grer parfait­ement les appar­eils KNX dans l’écosys­tème Matter. Ces appar­eils peuvent être affi­chés et comm­andés dans le réseau Matter. Pour comm­ander les appar­eils KNX, il faut un contrô­leur Matter tel que Google Nest, Apple HomePod ou Amazon Alexa, qui permet de gérer et de comm­ander les appar­eils aussi facilement que d’autres objets Smart Home compa­tibles avec Matter, comme l’éclairage, les systèmes de sonor­isa­tion, les caméras ou les tablettes.


Compos­ants pour le monde Matter

Le stan­dard Matter est un proto­cole multi­con­struc­teurs pour les appar­eils Smart Home, qui vise l’inter­opér­a­bi­lité, la sécu­rité et la convi­vi­a­lité. Matter permet une comm­un­i­ca­tion parfaite entre les appar­eils de diffé­r­entes marques et écosys­tèmes, comme le HomeKit d’Apple, Google Home et Amazon Alexa. L’objectif est de simp­li­fier l’installa­tion et la comm­ande des produits Smart Home.
matter-hub

HUB Matter

Il sert d’inter­m­é­di­aire pour la comm­un­i­ca­tion entre diffé­rents appar­eils Matter et proto­coles. Il relie des appar­eils qui utili­sent éventu­el­lement des techn­o­lo­gies diffé­r­entes, comme le Wi-Fi ou Thread, et permet leur inté­gr­a­tion dans un système stan­dar­disé. La plupart des hubs Matter sont égal­ement des contrô­leurs Matter.

Contrô­leur Matter

Utilisé pour config­urer, comm­ander et gérer les appar­eils compa­tibles Matter dans un réseau Smart Home. Des contrô­leurs Matter typiques sont les smar­t­phones, les tablettes, les haut-parleurs intel­ligents ou les hubs spéciaux Smart Home.

matter-bridge

Matter Bridge

Il permet d’inté­grer des appar­eils Smart Home non compa­tibles avec Matter dans un réseau Matter. Il sert de trad­uc­teur entre le stan­dard Matter et les autres proto­coles, p. ex. KNX. Il est ainsi poss­ible d’inté­grer des applica­tions KNX exist­antes dans l’écosys­tème Matter.


Vous voulez en savoir davan­tage? 

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.