Plaque de montage ENC robusto 2×1 aluminium WH36950249Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interrupteur (résidentiel) 156 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 104 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 124 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur à trois étages 80 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 630 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Interrupteur (résidentiel)
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Prise de courant
- Interrupteur à trois étages
- Couverture aveugle
- Vis de sécurité
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- Cadre pour prise à courant faible
- Accessoires/pièce détachée pour alarmes
- Lecteur d'empreintes digitales
- interface OKK
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Signalisation lumineuse pour interrupteur
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Mécanisme de commande
- Accessoires pour système bus
- Accessoires d'identification pour installation
- Insert d'éclairage pour installation
- Support électronique de données pour panneau à commutateurs
- alimentation DC
- Bouton d'appel
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH36100100Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36100103Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36100105Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36100149Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36100200Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36100203Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36100205Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36100249Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36100300Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36100303Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36100305Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36100349Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36110100Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36110103Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36110105Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36110149Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36110200Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36110203Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36110205Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36110249Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36130100Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36130103Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36130105Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36130149Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36130200Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36130203Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36130205Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36130249Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36140300Arobusto 2x Poussoir d’impulsion avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36140303Arobusto 2x Poussoir d’impulsion de pression avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36140305Arobusto 2x Poussoir d’impulsion de pression avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36140349Arobusto 2x Poussoir d’impulsion avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36140400Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36140403Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36140405Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36140449Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36140500Arobusto Poussoir + poussoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36140503Arobusto Poussoir + poussoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36140505Arobusto Poussoir + poussoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36140549Arobusto Poussoir + poussoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36580300Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36580303Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36580305Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36580349Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36582300Arobusto Type 13 avec bornes enfichables + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36582303Arobusto Type 13 avec bornes enfichables + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36582305Arobusto Type 13 avec bornes enfichables + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36582349Arobusto Type 13 avec bornes enfichables + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36583300Arobusto ENC prise 1xT13 IP55 A blanc de sécurité
-
WH36583303Arobusto ENC prise 1xT13 IP55 A grau
-
WH36583305Arobusto ENC prise 1xT13 IP55 A noir
-
WH36583349Arobusto ENC prise 1xT13 IP55 A aluminium
-
WH36583400Arobusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A blanc de sécurité
-
WH36583403Arobusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A grau
-
WH36583405Arobusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A noir
-
WH36583449Arobusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A aluminium
-
WH36585300Arobusto insert avec clapet IP21: T23, bornes enfichables, pour combinaison Blanc
-
WH36585303Arobusto insert avec clapet IP21: T23, bornes enfichables, pour combinaison Gris
-
WH36585305Arobusto insert avec clapet IP21: T23, bornes enfichables, pour combinaison Noir
-
WH36585349Arobusto insert + clapet IP21: T23, bornes enfichables, pour combinaison Allumin.
-
WH36181200Arobusto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36181203Arobusto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36181205Arobusto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36181249Arobusto Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH36182300Arobusto Interr. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36182303Arobusto Interrupt. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36182305Arobusto Interrupt. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36182349Arobusto Interr. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36182400Arobusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36182403Arobusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36182405Arobusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36182449Arobusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2 + face IP55 pour combinais. Alumin.
-
WH36182500Arobusto Interr. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36182503Arobusto Interrupt. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36182505Arobusto Interrupt. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36182549Arobusto Interr. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36182600Arobusto Interr. à clé carrée S3/1p/1-2-1-2/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36182603Arobusto Interrupt. à clé carrée S3/1p/1-2-1-2/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36182605Arobusto Interrupt. à clé carrée S3/1p/1-2-1-2/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36182649Arobusto Interr. à clé carrée S3/1p/1-2-1-2/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36990305Zrobusto accessoires: Vis (Set à 100 pièces) Noir
-
WH36990591Zrobusto accessoires: Vis anti vandalisme (Set à 100 pcs. avec outil)
-
WH36992205Zrobusto accessoires: Vis longues (Set à 100 pcs) Noir
-
WH36992405Zrobusto accessoires: Vis longues (anti vandalisme) (Set à 100 pcs + outil) Noir
-
WH36992490Zrobusto accessoires: Vis longues (anti vandalisme) (Set à 100 pcs avec outil)
-
WH65141100Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison Blanc
-
WH65141103Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison Gris
-
WH65141105Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison Noir
-
WH65141149Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison Gris
-
WH65402200Arobusto set de montage pour: Freenet 2x POT-Lock, marquable IP55, face Blanc
-
WH65402203Arobusto set de montage pour: Freenet 2x POT-Lock, marquable IP55, face Gris
-
WH65402205Arobusto set de montage pour: Freenet 2x POT-Lock, marquable IP55, face Noir
-
WH65402249Arobusto set de montage pour: Freenet 2x POT-Lock, marquable IP55, face Aluminium
-
WH65300300Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH65300303Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Gris
-
WH65300305Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Noir
-
WH65300349Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH65300400Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH65300403Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Gris
-
WH65300405Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Noir
-
WH65300449Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH76830300Zekey home accessoires: Unit de commande REG 4x relais Montage en ligne/ Blanc
-
WH76830500Zekey home accessoires: Unit de commande apparent 3x relais Blanc
-
WH76831005Zekey net accessoires: Unit de commande mini 1x relais Noir
-
WH76831200Zekey net accessoires apparent: Unit de commande 3x Relais Blanc
-
WH76831300Zekey net accessoires: Unit de commande REG 4x Relais Montage en ligne / Blanc
-
WH768318Zekey accessoires: Câble type AA 4m 5x 0.14 SH/CP35 Bm+
-
WH768319Zekey accessoires: Câble Bm+ 3, 5m 8x 0, 34 CP/AEH
-
WHTR40200Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir face pour combinaison Blanc
-
WHTR40203Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Gris
-
WHTR40205Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Noir
-
WHTR40249Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + face pour combinaison Aluminium
-
WHTR40400Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + face pour combinaison Blanc
-
WHTR40403Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir avec face pour combinaison Gris
-
WHTR40405Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir avec face pour combinaison Noir
-
WHTR40449Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + face pour combinaison Aluminium
-
WHTR40600Arobusto + BCU KNX: 6x poussoir + face pour combinaison Blanc
-
WHTR40603Arobusto + BCU KNX: 6x poussoir avec face pour combinaison Gris
-
WHTR40605Arobusto + BCU KNX: 6x poussoir avec face pour combinaison Noir
-
WHTR40649Arobusto + BCU KNX: 6x poussoir + face pour combinaison Aluminium
-
WHTR41200Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Blanc
-
WHTR41203Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Gris
-
WHTR41205Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Noir
-
WHTR41249Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Alumin.
-
WHTR41400Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Blanc
-
WHTR41403Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Gris
-
WHTR41405Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Noir
-
WHTR41449Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Alumin.
-
WH65400800Arobusto RJ45 non blindé 4p avec plaque frontal IP55 pour combin. Blanc
-
WH65400803Arobusto RJ45 non blindé 4p avec plaque frontal IP55 pour combinais. Gris
-
WH65400805Arobusto RJ45 non blindé 4p avec plaque frontal IP55 pour combinais. Noir
-
WH65400849Arobusto RJ45 non blindé 4p avec plaque frontal IP55 pour combin. Alumin.
-
WH65410100Arobusto set de montage pour 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combin. Blanc
-
WH65410103Arobusto set de montage pour 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combinaison Gris
-
WH65410105Arobusto set de montage pour 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combinaison Noir
-
WH65410149Arobusto set de montage 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combinaison Alumin.
-
WH36520100Arobusto Signalisation (LED blanc) avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36520103Arobusto Signalisation (LED blanc) avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36520105Arobusto Signalisation (LED blanc) avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36520149Arobusto Signalisation (LED blanc) avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36520200Arobusto Signalisation (LED bleu) avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36520203Arobusto Signalisation (LED bleu) avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36520205Arobusto Signalisation (LED bleu) avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36520249Arobusto Signalisation (LED bleu) avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36520300Arobusto Signalisation (LED rouge/vert) avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36520303Arobusto Signalisation (LED rouge/vert) avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36520305Arobusto Signalisation (LED rouge/vert) avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36520349Arobusto Signalisation (LED rouge/vert) avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36191300Arobusto Interrupteur store 230VAC + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36191303Arobusto Interrupteur store 230VAC + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36191305Arobusto Interrupteur store 230VAC + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36191349Arobusto Interrupteur store 230VAC + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36191400Arobusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36191403Arobusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36191405Arobusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36191449Arobusto Poussoir store 250VAC + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36191700Arobusto Double interrupteur store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36191703Arobusto Double interrupteur store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36191705Arobusto Double interrupteur store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36191749Arobusto Double interrupteur store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36191800Arobusto Double poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36191803Arobusto Double poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36191805Arobusto Double poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36191849Arobusto Double poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36250800Arobusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36250803Arobusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Gris
-
WH36250805Arobusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Noir
-
WH36250849Arobusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Alum.
-
WH36250800Zrobusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc
-
WH36250803Zrobusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Gris
-
WH36250805Zrobusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Noir
-
WH36250849Zrobusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Aluminium
-
WH36510200Zrobusto accessoires: Poussoir sonnerie cadre marquable / Blanc
-
WH36510203Zrobusto accessoires: Poussoir sonnerie cadre marquable / Gris
-
WH36510205Zrobusto accessoires: Poussoir sonnerie cadre marquable / Noir
-
WH36510249Zrobusto accessoires: Face IP55 pour poussoir sonnerie cadre inscriptible/Alumin.
-
WH36920405Arobusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36920449Arobusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH36960500Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./avec membrane transparent IP55 Blanc
-
WH36960503Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./avec membrane transparent IP55 Gris
-
WH36960505Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./avec membrane transparent IP55 Noir
-
WH36960549Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./avec membrane transparent IP55 Alumin.
-
WH36960600Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Blanc
-
WH36960603Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Gris
-
WH36960605Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Noir
-
WH36960649Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Alumin.
-
WH36960700Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Blanc
-
WH36960703Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Gris
-
WH76832000Zekey accessoires: Bloc d'alimentation régulateur 230VAC/12VDC/2A Blanc
-
WH76832100Zekey accessoires: Bloc d'alimentation REG 230V/24V/2A Montage en ligne / Blanc
-
WH76832200Zekey accessoires: CUC régulateur 230V/12V/5A + Akku 4Ah Montage en ligne / Blanc
-
WH76832300Zekey accessoires: CUC régulateur 230V/24V/3A + Akku 4Ah Montage en ligne / Blanc
-
WH36510200Arobusto Poussoir sonnerie cadre marquable + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36510203Arobusto Poussoir sonnerie cadre marquable + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36510205Arobusto Poussoir sonnerie cadre marquable + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36510249Arobusto Poussoir sonnerie cadre marquable + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36990190Zrobusto accessoires: Set pour clapet verrouillable IP55
-
WH36992090Zrobusto accessoires: Set pour clapet verrouillable IP55
-
WH36992105Zrobusto accessoires: Vis longues (Set à 40 pcs) Noir
-
WH36992190Zrobusto accessoires: Vis longues (Set à 20 pcs)
-
WH36992305Zrobusto accessoires: Vis longues (anti vandalisme) (Set à 20 pcs + outil) Noir
-
WH36992390Zrobusto accessoires: Vis longues (anti vandalisme) (Set à 20 pcs avec outil)
-
WH768316Zekey
Produits liés
-
WH36910149Crobusto ENC complet: Ligne de tête 2x1 Aluminium
-
WH36100100Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36100103Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36100105Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36100149Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36100200Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36100203Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36100205Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36100249Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36100300Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36100303Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36100305Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36100349Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36110100Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36110103Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36110105Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36110149Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36110200Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36110203Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36110205Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Noir
Caractéristiques techniques
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
FinitionBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
Hauteur186 mm
-
Largeur86 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36950249Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36950249Z
robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Aluminium
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH36072100Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signalPrix*106.00 CHF/ pc. *106.00 CHF/ pc. * -
2
WH36072103Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, GrisPrix*106.00 CHF/ pc. *106.00 CHF/ pc. * -
3
WH36072105Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, NoirPrix*108.00 CHF/ pc. *108.00 CHF/ pc. * -
4
WH36072149Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, AluminiumPrix*111.00 CHF/ pc. *111.00 CHF/ pc. * -
5
WH36072200Zrobusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signalPrix*145.00 CHF/ pc. *145.00 CHF/ pc. *