robusto Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face IP55 pour combinaison Aluminium WH36181249A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s)
-
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s)
-
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Plaques pour appareillage mural
- Boîtier apparent pour interrupteur
- Colonne/borne lumineuse
- Mécanisme de commande
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH36072100Z
robusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
104.00 CHF / pc.* -
WH36072103Z
robusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
104.00 CHF / pc.* -
WH36072105Z
robusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
106.00 CHF / pc.* -
WH36072149Z
robusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
108.50 CHF / pc.* -
WH36072200Z
robusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
142.00 CHF / pc.* -
WH36072203Z
robusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
142.00 CHF / pc.* -
WH36072205Z
robusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
144.00 CHF / pc.* -
WH36072249Z
robusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
146.00 CHF / pc.* -
WH36072300Z
robusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
174.50 CHF / pc.* -
WH36072303Z
robusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
174.50 CHF / pc.* -
WH36072305Z
robusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
176.50 CHF / pc.* -
WH36072349Z
robusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
179.50 CHF / pc.* -
WH36072400Z
robusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
130.00 CHF / pc.* -
WH36072403Z
robusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Gris
130.00 CHF / pc.* -
WH36072405Z
robusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Noir
132.00 CHF / pc.* -
WH36072449Z
robusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
134.50 CHF / pc.* -
WH36072500Z
robusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
171.00 CHF / pc.* -
WH36072503Z
robusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Gris
171.00 CHF / pc.* -
WH36072505Z
robusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Noir
173.00 CHF / pc.* -
WH36072549Z
robusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
175.50 CHF / pc.*
-
WH36910200Q
robusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Blanc signal
40.90 CHF / pc.* -
WH36960100Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Blanc signal
21.60 CHF / pc.* -
WH36960103Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Gris
22.70 CHF / pc.* -
WH36960105Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Noir
22.70 CHF / pc.* -
WH36960149Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Aluminium
34.50 CHF / pc.* -
WH36960200Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Blanc signal
26.45 CHF / pc.* -
WH36960203Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Gris
28.70 CHF / pc.* -
WH36960205Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Noir
28.70 CHF / pc.* -
WH36960249Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Aluminium
42.25 CHF / pc.* -
WH36960400Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Blanc Signal
72.00 CHF / pc.* -
WH36960403Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Gris
77.00 CHF / pc.* -
WH36960405Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Noir
77.00 CHF / pc.* -
WH36960449Z
robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Aluminium
102.35 CHF / pc.*
-
WH36990388Z
Accessoires colonne de sol ESOCKET 350 pour 1x robusto moullié 100x94x350 Acier
457.00 CHF / pc.* -
WH36990488Z
Accessoires colonne de sol ESOCKET 350 pour 2x robusto moullié 100x94x350 Acier
492.00 CHF / pc.* -
WH36990588Z
Accessoires colonne de sol ESOCKET 600 pour 1x robusto moullié 100x94x600 Acier
664.00 CHF / pc.* -
WH36990688Z
Accessoires colonne de sol ESOCKET 600 pour 2x robusto moullié 100x94x600 Acier
699.00 CHF / pc.* -
WH36990788Z
Accessoires colonne de sol ESOCKET 900 pour 1x robusto moullié 100x94x900 Acier
722.00 CHF / pc.* -
WH36990888Z
Accessoires colonne de sol ESOCKET 900 pour 2x robusto moullié 100x94x900 Acier
756.00 CHF / pc.*
-
WH36960900Z
robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Blanc
14.65 CHF / pc.* -
WH36960903Z
robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Gris
15.85 CHF / pc.* -
WH36960905Z
robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Noir
15.85 CHF / pc.*
-
WH36910100C
robusto encastré complet: Ligne de tête 2x1 Blanc signal
35.65 CHF / pc.* -
WH36910100Q
robusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Blanc signal
40.90 CHF / pc.* -
WH36910103C
robusto ENC complet: Ligne de tête 2x1 Gris
37.70 CHF / pc.* -
WH36910103Q
robusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Gris
47.95 CHF / pc.* -
WH36910105C
robusto ENC complet: Ligne de tête 2x1 Noir
35.65 CHF / pc.* -
WH36910105Q
robusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Noir
40.90 CHF / pc.* -
WH36910149Q
robusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Aluminium
52.60 CHF / pc.* -
WH36910200C
robusto encastré complet: Ligne de tête 1x2 Blanc signal
35.65 CHF / pc.* -
WH36910203C
robusto ENC complet: Ligne de tête 1x2 Gris
37.70 CHF / pc.* -
WH36910203Q
robusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Gris
47.95 CHF / pc.* -
WH36910205C
robusto ENC complet: Ligne de tête 1x2 Noir
35.65 CHF / pc.* -
WH36910205Q
robusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Noir
40.90 CHF / pc.* -
WH36910249C
robusto ENC complet: Ligne de tête 1x2 Aluminium
37.70 CHF / pc.* -
WH36910249Q
robusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Aluminium
52.60 CHF / pc.* -
WH36910300C
robusto encastré complet: Ligne de tête 3x1 Blanc signal
50.40 CHF / pc.* -
WH36910303C
robusto ENC complet: Ligne de tête 3x1 Gris
56.70 CHF / pc.* -
WH36910305C
robusto ENC complet: Ligne de tête 3x1 Noir
56.70 CHF / pc.* -
WH36910349C
robusto ENC complet: Ligne de tête 3x1 Aluminium
77.20 CHF / pc.* -
WH36910400C
robusto encastré complet: Ligne de tête 1x3 Blanc signal
53.70 CHF / pc.* -
WH36910403C
robusto ENC complet: Ligne de tête 1x3 Gris
56.70 CHF / pc.*
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 - 250 V
-
MontageEncastré
-
Indice de protection IPIP55
-
Profondeur80,4 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement49 mm
-
CouleurAluminium
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceLaqué
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Type de commutationSchéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com
Pièces de rechange
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1WH36100100Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison BlancPrix*64.00 CHF/ pc. *64.00 CHF/ pc. *
-
2WH36100100Crobusto moullié ENC Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Blanc signalPrix*85.60 CHF/ pc. *85.60 CHF/ pc. *
-
3WH36100103Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison GrisPrix*66.30 CHF/ pc. *66.30 CHF/ pc. *
-
4WH36100103Crobusto moullié encastré Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 GrisPrix*88.80 CHF/ pc. *88.80 CHF/ pc. *
-
5WH36100105Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison NoirPrix*66.30 CHF/ pc. *66.30 CHF/ pc. *