The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • WH768318Z
    Câble Hager ekey Typ AA
    EAN
    7611919493765
    E-nr.
    866 930 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W6
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • robusto - sonnette de porte
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Voir plus

    Câble Hager ekey Typ AA 4m 5×0.14 SH/CP35 WH768318Z

    Prix*
    43.55 CHF
    / pc. *
    43.55 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Câble Hager ekey Typ AA 4m 5×0.14 SH/CP35

    WH768318Z

    • Accessoires
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 80 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WH36950182Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.1 Aluminium

      22.05 CHF  / pc.*
    • WH36950200Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Blanc

      27.00 CHF  / pc.*
    • WH36950203Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Gris

      29.30 CHF  / pc.*
    • WH36950205Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Noir

      29.30 CHF  / pc.*
    • WH36950249Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Aluminium

      37.75 CHF  / pc.*
    • WH36950300Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.3x1 Blanc

      39.35 CHF  / pc.*
    • WH36950303Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.3x1 Gris

      43.00 CHF  / pc.*
    • WH36950305Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.3x1 Noir

      43.00 CHF  / pc.*
    • WH36950349Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.3x1 Aluminium

      67.00 CHF  / pc.*
    • WH36960100Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Blanc signal

      22.05 CHF  / pc.*
    • WH36960103Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Gris

      23.20 CHF  / pc.*
    • WH36960105Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Noir

      23.20 CHF  / pc.*
    • WH36960149Z

      robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Aluminium

      35.25 CHF  / pc.*
    • WH25210100C

      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey Ultra Blanc

      1 115.00 CHF  / pc.*
    • WH25210200C

      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey avec carte RFID Ultra Blanc

      1 305.00 CHF  / pc.*
    • WH25210300C

      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey arte Ultra Blanc

      859.00 CHF  / pc.*
    • WH25210400C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net S40 Ethernet +PC-Connect Blanc

      1 124.00 CHF  / pc.*
    • WH25210500C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net M200 Ethernet +PC-Connect Blanc

      1 780.00 CHF  / pc.*
    • WH25210600C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net L2000 Ethernet +PC-Connect Blanc

      2 461.00 CHF  / pc.*
    • WH25210700C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net S40 Ethernet +PC-Connect+RFID Blanc

      1 467.00 CHF  / pc.*

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration WH768318Z
    PDF
    Hager RoHS report WH768318Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH768318Z | Hager Suisse

      Image produit WH768318Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH768318Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH768318Z

      ekey accessoires: Câble type AA 4m 5x 0.14 SH/CP35 Bm+

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH25210100C - Lecteur digital ENC Hager ekey kallysto.line C blanc ultra
      WH25210100C
      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey Ultra Blanc
      Prix*
      1 115.00 CHF
      / pc. *
      1 115.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH25210200C - Lecteur digital ENC Hager ekey RFID kallysto.line C blanc ultra
      WH25210200C
      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey avec carte RFID Ultra Blanc
      Prix*
      1 305.00 CHF
      / pc. *
      1 305.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH25210300C - Lecteur digital ENC Hager ekey arte kallysto.line C blanc ultra
      WH25210300C
      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey arte Ultra Blanc
      Prix*
      859.00 CHF
      / pc. *
      859.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH25210400C - Lecteur digital ENC Hager ekey net S kallysto.line C blanc ultra
      WH25210400C
      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net S40 Ethernet +PC-Connect Blanc
      Prix*
      1 124.00 CHF
      / pc. *
      1 124.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH25210500C - Lecteur digital ENC Hager ekey net M kallysto.line C blanc ultra
      WH25210500C
      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net M200 Ethernet +PC-Connect Blanc
      Prix*
      1 780.00 CHF
      / pc. *
      1 780.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group