The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • WH25210200C
    Lecteur digital ENC Hager ekey RFID kallysto.line C, avec cadre de recouvrement, plaque de fixation et plaque frontale
    EAN
    7611919489034
    E-nr.
    866 620 008
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W6
    • Carillon de porte élec­tro­nique

    Lecteur digital ENC Hager ekey RFID kallysto.line C blanc ultra WH25210200C

    Prix*
    1 305.00 CHF
    / pc. *
    1 305.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Lecteur digital ENC Hager ekey RFID kallysto.line C blanc ultra

    WH25210200C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Lecteur d'em­preintes digi­tales 4 produit(s) disponible(s)
    • alimen­ta­tion DC 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Lecteur d'em­preintes digi­tales
    • alimen­ta­tion DC
    • WH76831005Z

      ekey net accessoires: Unit de commande mini 1x relais Noir

      297.00 CHF  / pc.*
    • WH76831105Z

      ekey net accessoires: Unit de commande mini 2x relais Noir

      396.00 CHF  / pc.*
    • WH76831200Z

      ekey net accessoires apparent: Unit de commande 3x Relais Blanc

      507.00 CHF  / pc.*
    • WH76831300Z

      ekey net accessoires: Unit de commande REG 4x Relais Montage en ligne / Blanc

      707.00 CHF  / pc.*
    • WH76832200Z

      ekey accessoires: CUC régulateur 230V/12V/5A + Akku 4Ah Montage en ligne / Blanc

      1 021.00 CHF  / pc.*
    • WH76832300Z

      ekey accessoires: CUC régulateur 230V/24V/3A + Akku 4Ah Montage en ligne / Blanc

      1 429.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ID d'accès valides en même temps
      99
    Tension
    • Tension de fonc­tion­ne­ment CA 50 Hz
      8 - 24 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH25210200C
    PDF
    Hager RoHS report WH25210200C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH25210200C | Hager Suisse

      Image produit WH25210200C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH25210200C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH25210200C

      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey avec carte RFID Ultra Blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-07-01

      PDF
      621,78 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20510100H - Kit frontal kallysto 60×60 blanc pour contact de sonnerie
      WH20510100H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Blanc
      Prix*
      6.05 CHF
      / pc. *
      6.05 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20510103H - Kit frontal kallysto 60×60 gris clair pour contact de sonnerie
      WH20510103H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Gris
      Prix*
      8.45 CHF
      / pc. *
      8.45 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20510104H - Kit frontal kallysto 60×60 anthracite pour contact de sonnerie
      WH20510104H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Anthracite
      Prix*
      8.45 CHF
      / pc. *
      8.45 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20510105H - Kit frontal kallysto 60×60 noir pour contact de sonnerie
      WH20510105H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Noir
      Prix*
      8.45 CHF
      / pc. *
      8.45 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20510107H - Kit frontal kallysto 60×60 beige pour contact de sonnerie
      WH20510107H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Beige
      Prix*
      8.45 CHF
      / pc. *
      8.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group