ekey accessoires: Carte RFID Mifare 2k sans logo Blanc WH76830900Z
EAN
7611919493666
E-nr.
866 920 403
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W6
Prix*
13.55 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur54 mm
-
Largeur85,50 mm
-
Profondeur0,80 mm
Equipement
-
Sans contactOui
-
Type de support de donnéesCarte
Textes
-
Unité de lectureMIFARE DESFire
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com