Kit de montage ENC robusto HMS IP55 gris pour 2×module pour combinaison WH65300403A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s) -
Connecteur modulaire 7 produit(s) disponible(s) -
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s) -
Cadre pour prise à courant faible 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de connexion / priseRJ45
-
Nombre de points de connexion2
-
Profondeur des boîtes d'encastrement20 mm
-
Profondeur31 mm
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur de montage17,8 mm
-
Avec pare-poussièreNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
MatièreThermoplastique
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP55
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65300403A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH65300403A
robusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Gris
PDF