ekey net accessoires: Interface LAN pour connexion UDP Noir WH76831405Z
EAN
7611919493727
E-nr.
866 920 503
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W6
Prix*
425.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 70 °C
Raccordement
-
Type de connexion / priseBorne à vis
stockage
-
Taux de transfert de données0,115 kbit/s
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com