Cadre intermédiaire robusto 19mm aluminium WH36960349Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Prise de courant avec plaque de finition 32 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 36 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur à clé 1 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant avec plaque de finition et RCCB 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 195 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Prise de courant avec plaque de finition
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Interrupteur à clé
- Prise de courant avec plaque de finition et RCCB
- Enjoliveur pour prise de courant
- Interrupteur à trois étages
- Vis de sécurité
- Mécanisme jack modulaire
- Boulon
-
WH36580600Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36580603Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36580605Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36580649Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36586900Arobusto IP21: Type 23/bornes enfichables avec clapet pour combinaison Blanc
-
WH36586903Arobusto IP21: Type 23/bornes enfichables avec clapet pour combinaison Gris
-
WH36586905Arobusto IP21: Type 23/bornes enfichables avec clapet pour combinaison Noir
-
WH36586949Arobusto IP21: Type 23/bornes enfichables avec clapet pour combinaison Alluminium
-
WH36595400Arobusto humide avec clapet: Type 15 + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36595403Arobusto humide avec clapet: Type 15 + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36595405Arobusto humide avec clapet: Type 15 + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36595449Arobusto humide avec clapet: Type 15 + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36597000Arobusto humide avec clapet: Type 25 + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36597003Arobusto humide avec clapet: Type 25 + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36597005Arobusto humide avec clapet: Type 25 + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36597049Arobusto humide avec clapet: Type 25 + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36620600Arobusto humide avec clapet: 2x T13 + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36620603Arobusto humide avec clapet: 2x T13 + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36620605Arobusto humide avec clapet: 2x T13 + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36620649Arobusto humide avec clapet: 2x T13 + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36185000Arobusto Poussoir à clé carrée 1p/0->1/30°/ avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36185003Arobusto Poussoir à clé carrée 1p/0->1/30°/ avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36185005Arobusto Poussoir à clé carrée 1p/0->1/30°/ avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36185049Arobusto Poussoir à clé carrée 1p/0->1/30°/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36185100Arobusto Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 /30° + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36185103Arobusto Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 /30° avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36185105Arobusto Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 /30° avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36185149Arobusto Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 /30° + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36185300Arobusto Poussoir à clé carrée/F-O/1p/2->0<-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36185303Arobusto Poussoir à clé carrée/F-O/1p/2->0<-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36185305Arobusto Poussoir à clé carrée/F-O/1p/2->0<-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36185349Arobusto Poussoir à clé carrée/F-O/1p/2->0<-1 + face IP55 pour combinaison Alum.
-
WH36187600Arobusto Poussoir à clé/1p/ 0->1 /30°/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36187603Arobusto Poussoir à clé/1p/ 0->1 /30°/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36187605Arobusto Poussoir à clé/1p/ 0->1 /30°/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36187649Arobusto Poussoir à clé/1p/ 0->1 /30°/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36187700Arobusto Poussoir à clé/2p/ 0->1 /30°/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36187703Arobusto Poussoir à clé/2p/ 0->1 /30°/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36187705Arobusto Poussoir à clé/2p/ 0->1 /30°/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36187749Arobusto Poussoir à clé/2p/ 0->1 /30°/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36602800Arobusto Prise type 13 SIDOS RCCB 30mA + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36602803Arobusto Prise type 13 SIDOS RCCB 30mA + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36602805Arobusto Prise type 13 SIDOS RCCB 30mA + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36602849Arobusto Prise type 13 SIDOS RCCB 30mA + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36602900Arobusto Prise type 13 SIDOS RCCB 30mA + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36602903Arobusto Prise type 13 SIDOS RCCB 30mA + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36602905Arobusto Prise type 13 SIDOS RCCB 30mA + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36602949Arobusto Prise type 13 SIDOS RCCB 30mA + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36961500Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 15 Blanc signal
-
WH36961503Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 15 Gris
-
WH36961505Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 15 Noir
-
WH36961549Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 15 Aluminium
-
WH36961800Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 25 Blanc signal
-
WH36961803Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 25 Gris
-
WH36961805Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 25 Noir
-
WH36961849Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 25 Aluminium
-
WH36183500Arobusto Interr. à clé carrée S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36183503Arobusto Interrupt. à clé carrée S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36183505Arobusto Interrupt. à clé carrée S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36183549Arobusto Interr. à clé carrée S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36183600Arobusto Interr. à clé carrée S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36183603Arobusto Interrupt. à clé carrée S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36183605Arobusto Interrupt. à clé carrée S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36183649Arobusto Interr. à clé carrée S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36183700Arobusto Interr. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36183703Arobusto Interrupt. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36183705Arobusto Interrupt. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36183749Arobusto Interr. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36183800Arobusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36183803Arobusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36183805Arobusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36183849Arobusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2 + face IP55 pour combinais. Alumin.
-
WH36183900Arobusto Interr. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36183903Arobusto Interrupt. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36183905Arobusto Interrupt. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36183949Arobusto Interr. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH65300500Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH65300503Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Gris
-
WH65300505Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Noir
-
WH65300549Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH65300600Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH65300603Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Gris
-
WH65300605Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Noir
-
WH65300649Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Alumin.
Produits liés
-
WH36580600Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36580603Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36580605Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36580649Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36580649Qrobusto humide AP Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Alumin.
-
WH36960149Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Aluminium
-
WH36185000Arobusto Poussoir à clé carrée 1p/0->1/30°/ avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36185003Arobusto Poussoir à clé carrée 1p/0->1/30°/ avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36185005Arobusto Poussoir à clé carrée 1p/0->1/30°/ avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36185049Arobusto Poussoir à clé carrée 1p/0->1/30°/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36185049Qrobusto moullié AP Gr.1 compl.: Poussoir à clé carrée 1p/0->1/30°/IP55 Aluminium
-
WH36185100Arobusto Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 /30° + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36185103Arobusto Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 /30° avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36185105Arobusto Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 /30° avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36185149Arobusto Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 /30° + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36185149Qrobusto moullié AP Gr.1 compl.: Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 / IP55 Aluminium
-
WH36185300Arobusto Poussoir à clé carrée/F-O/1p/2->0<-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36185303Arobusto Poussoir à clé carrée/F-O/1p/2->0<-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36185305Arobusto Poussoir à clé carrée/F-O/1p/2->0<-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36185349Arobusto Poussoir à clé carrée/F-O/1p/2->0<-1 + face IP55 pour combinaison Alum.
Caractéristiques techniques
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur19 mm
-
Gammes compatiblesrobusto montage en saillie
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36960349Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36960349Z
robusto accessoires: Rehausse 19mm Aluminium
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH36960700Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ BlancPrix*20.60 CHF/ pc. *20.60 CHF/ pc. * -
2
WH36960703Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ GrisPrix*21.95 CHF/ pc. *21.95 CHF/ pc. * -
3
WH36960705Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ NoirPrix*21.95 CHF/ pc. *21.95 CHF/ pc. * -
4
WH36960749Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Alumin.Prix*35.95 CHF/ pc. *35.95 CHF/ pc. * -
5
WH36961000Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ BlancPrix*15.35 CHF/ pc. *15.35 CHF/ pc. *