robusto étanche IP21 pour combi prise 2x type 13 avec couvercle gris WH36620603A
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (85)Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 111 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale230 V
-
Tension de sortie220-250 V
-
Courant de sortie10000 mA
-
Courant assigné nominal10 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance de sortie2300 W
-
Puissance absorbée (veille)0
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast, Thermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur47 mm
-
Nombre d'unités2
-
Profondeur des boîtes d'encastrement30 mm
-
Profondeur de montage17 mm
-
Longueur de câble0 m
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13
-
Section du conducteur1,5-2,5 mm²
-
MontageEn saillie, Encastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Type de connection / priseQuickConnect, Raccordement à fiche, Raccordement à ressort de traction
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecPrise de courant
-
Type de couvercleCouvercle rabattable à fermeture automatique
-
Nombre de modules2
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP21
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36620603A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36620603A
robusto humide avec clapet: 2x T13 + face IP21 pour combinaison Gris
PDF