robusto étanche IP21 pour combinaison prise 1x type 23 avec couvercle blanc signal
EAN
7611919076760
E-nr.
643 146 203
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
robusto étanche IP21 pour combi prise 1x type 23 avec couvercle blanc signal WH36586900A
Prix*
39.05 CHF
/ pc.
*
Également disponible en
Couleur du produit - Blanc de sécurité
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (85)Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 109 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 V
-
Tension de sortie220-250 V
Courant électrique
-
Courant de sortie16000 mA
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Puissance
-
Puissance de sortie3680 W
-
Puissance absorbée (veille)0
Matière
-
CouleurBlanc de sécurité
-
Code RAL9003
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast, Thermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur48 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement31 mm
-
Profondeur de montage17 mm
Câble
-
Longueur de câble0
Raccordement
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 23
-
Section du conducteur1,5-2,5 mm²
Installation, montage
-
MontageEn saillie, Encastré
-
Position de montage/connexionHorizontal
Connectivité
-
Type de connection / priseQuickConnect, Raccordement à fiche, Raccordement à ressort de traction
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise USBSans
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 23
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreNon
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecPrise de courant
Cache, porte
-
Type de couvercleCouvercle rabattable à fermeture automatique
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP21
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesrobusto encastré, robusto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus