The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto appa­rent
    • Prises
    • WH36961500Z
    Cuvette frontale Hager robusto pour prise type 15
    EAN
    7611795470287
    E-nr.
    643 085 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Prises
    • Prises
    • Voir plus

    Cuvette frontale ROB blanc pour type 15 WH36961500Z

    Prix*
    8.10 CHF
    / pc. *
    8.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cuvette frontale ROB blanc pour type 15

    WH36961500Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Prise
    Matière
    • Couleur
      Blanc de sécu­rité
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      74 mm
    • Largeur
      74 mm
    • Profon­deur
      34 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP21
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Gammes compa­tibles
      robusto encastré, robusto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager déclaration REACH WH36961500Z
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH36961500Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36961500Z | Hager Suisse

      Image produit WH36961500Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36961500Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36961500Z

      robusto plaque frontal pour: Prise type 15 Blanc signal

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36580600A - robusto étanche IP21 pour combi prise 1x type 13 avec couvercle blanc signal
      WH36580600A
      robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Blanc
      Prix*
      35.65 CHF
      / pc. *
      35.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36580600C - robusto UP étanche IP21 prise 1x type 13 avec couvercle blanc signal
      WH36580600C
      robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Blanc
      Prix*
      57.60 CHF
      / pc. *
      57.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36580600Q - robusto AP étanche IP21 prise 1x type 13 avec couvercle blanc signal
      WH36580600Q
      robusto humide AP compl.: Type 13 avec bornes enfichables avec clapet IP21/Blanc
      Prix*
      60.90 CHF
      / pc. *
      60.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36580603A - robusto étanche IP21 pour combi prise 1x type 13 avec couvercle gris
      WH36580603A
      robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris
      Prix*
      37.85 CHF
      / pc. *
      37.85 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36580603C - robusto UP étanche IP21 prise 1x type 13 avec couvercle gris
      WH36580603C
      robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Gris
      Prix*
      61.20 CHF
      / pc. *
      61.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group