robusto RJ45 non blindé 4p avec plaque frontal IP55 pour combinais. Noir WH65400805A
EAN
7611795471277
E-nr.
977 533 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
57.20 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 1 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Equipement
-
Avec porte-étiquette transparentNon
-
Nombre de sorties1
Matière
-
CouleurNoir
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com