ekey home accessoires: Unit de commande REG 2x relais Montage en ligne/ Blanc WH76830200Z
EAN
7611919493581
E-nr.
866 910 103
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W6
Prix*
660.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur54 mm
-
Largeur70 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 70 °C
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com