ekey accessoires: Bloc d'alimentation REG 230V/24V/2A Montage en ligne / Blanc WH76832100Z
EAN
7611919493796
E-nr.
866 930 303
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W6
Prix*
266.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de sortie2000 mA
Tension
-
Tension de sortie24 - 24 V
Fonctions
-
Tension de sortie réguléeNon
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Capacité
-
Nombre de modules4
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 50 °C
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com