Manufaktur
Conception spéciale en petites versions
Interrupteurs exclusifs
conçus par Manufaktur de Hager
Un bel habitat n’est pas seulement une question de design, mais aussi d’éclairage. Avec les interrupteurs et les prises de Hager-Manufaktur, vous pouvez mettre en lumière vos souhaits particuliers. Qu'il s'agisse d'un look rétro ou d'un design brillant, de couleurs minérales ou de matériaux spéciaux comme le cuivre et le laiton, Manufaktur vous présente des interrupteurs spéciaux dans des designs exclusifs. Un plaisir pour les yeux et le bout des doigts. Polyvalents dans les formes et les fonctions. Idéals pour les nouvelles constructions et les rénovations.
Berker R.1
Cuivre brossé
Le retour glamour d'un métal précieux
Le cuivre est à la mode – non seulement pour les meubles et les lampes, mais aussi pour les interrupteurs et les prises de courant. La nouvelle Manufaktur Edition Berker R.1 en cuivre brossé apporte une touche particulière à tout espace de vie. Le revêtement spécial empêche l’oxydation du matériau. Le cuivre, métal semi-précieux, devient ainsi un métal précieux "tactile". L'idée d'habitation particulière au design rétro met des accents aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les rénovations. D’autant plus qu’il est possible de combiner les nouvelles plaques de recouvrement avec tous les éléments de base de la gamme Berker R.

Berker R.3 en
acier inoxydable mat
Chaque interrupteur est unique
Vous aimez le design élégant dans un intérieur exclusif ? Avec le nouveau Berker R.3 en acier inoxydable chromé noir, vous optez pour l'individualité. Chaque interrupteur et chaque prise de courant est unique : toutes les plaques de recouvrement sont individuellement matées à la main et font honneur au nom "Manufacture". Il en résulte un aspect subtilement irrégulier qui confère à chaque interrupteur son caractère unique. Au lieu d'un design brillant impeccable, le nouveau Berker R.3 "brille" avec un look usé nostalgique. Idéal pour des idées d'ameublement particulières dans un style rétro, ethnique ou industriel.

Berker Serie 1930
Interrupteur rotatif en noir mat
La nostalgie avec un toucher doux
Remonter le temps sans faire de compromis sur le progrès technique : la série Berker 1930 ne se ressemble pas seulement au bon vieux temps, elle en a aussi la sensation. La surface douce au toucher est constituée d’un matériau spécial qui confère à chaque interrupteur rotatif une sensation chaleureuse et veloutée. L'édition Manufaktur de la série Berker 1930 est idéale pour tous ceux qui se sentent à l'aise avec un look rétro ou qui souhaitent ajouter des accents nostalgiques à un environnement de vie moderne.

Berker R.classic
avec des diamants Swarowski
Un interrupteur unique
Indéniablement un Berker R.classic et pourtant unique. La finition de l'interrupteur a été réalisée dans l'usine de Schalksmühle. Les tissus, le cuir, le café, l'anis, l'or... y sont également transformés en surfaces très individuelles et extravagantes.
Une demande
particulière?
Manufaktur de Hager s'en charge !
Chez Manufaktur, nous sommes heureux de mettre en œuvre, sur demande, des idées de design encore plus inhabituelles qui vont au-delà des séries traditionnelles. La couleur, la forme, le matériau et le toucher des gammes d'interrupteurs Berker peuvent être conçus de manière aussi individuelle que le souhaitent nos clients. Tous les interrupteurs ont une chose en commun : la qualité techniquement avancée et la finition de haute qualité que vous attendez de Hager.