gallery
antib­ac­té­rien

La sécu­rité passe aussi par la santé ! 

Avec son vernis à base de verre de phosphate d'argent*, les plaques et enjo­liveurs des inter­rupt­eurs et prises gallery antib­ac­té­rien assurent la non-prolifér­a­tion des bacté­ries.


Norme ISO 22196:2011
##une garantie antib­ac­té­ri­enne pour les
inter­rupt­eurs et prises gallery##

Pour les besoins spéci­fiques des établisse­ments de santé, où l'hygiène est primor­diale, les plaques et enjo­liveurs de la gamme gallery antib­ac­té­rien sont recou­v­erts d'un vernis transpa­rent à base de verre de phosphate d'argent.

 

Les produits gallery antib­ac­té­rien sont certi­fiés conf­ormes à la norme ISO 22196:2011. Cette norme garantit une effi­cacité anti­mi­cr­obi­enne sur les produits en plastique et autres surfaces non poreuses. C'est-à-dire que les plaques et enjo­liveurs gallery ayant un revê­tement antib­ac­té­rien prém­un­issent les usagers d'une éventu­elle prolifération des bacté­ries au contact des prises et inter­rupt­eurs.

 

 

Docu­mentation
gallery antib­ac­té­rien



Les béné­fices de
gallery antib­ac­té­rien

Conf­orme aux exigences du monde médical

Le verre de phosphate d'argent présent dans le vernis empêche natu­re­llement les bacté­ries de proliférer au contact des usagers.

Une prot­ec­tion sanitaire supplé­mentaire

En plus de réduire les coûts de désin­fec­tion et de prolonger les cycles de nettoyage, le vernis à base de verre de phosphate d'argent main­tient les condit­ions de résistance et d’entre­tien d’origine du produit. 

Convient aux envir­on­nements sensibles

Etablisse­ments de santé, hôpi­taux, cliniques, EPHAD, cabi­nets médi­caux, écoles et crèches, sanita­ires publics, hôtels, salles de réun­ions mais aussi rest­aur­ants (et encore bien d'autres).



Inter­rupt­eurs et prises gallery
avec trait­ement antib­ac­té­rien

Quelques réfé­rences disponibles en version antib­ac­té­ri­enne

Toutes les plaques et enjo­liveurs coloris pure (blanc) des inter­rupterus et prises gallery peuvent rece­voir le vernis anti­mi­cr­obien.

Plaque 1 poste

WXP9902

Plaque 2 postes hori­zon­tale

WXP9912

Plaque 3 postes hori­zon­tale

WXP0013

Enjo­liveur inter­rupteur à voyant

WXD001H

 

Enjo­liveur prise RJ45 1M

WXD201H

Enjo­liveur InterBP Duo 1M

WXD010H

 


Décou­vrir la gamme gallery

gallery, votre gamme des inter­rupt­eurs et prises pour vos projets rési­dentiels et terti­a­ires.