Berker Serie Glas
Classiques et modernes à la fois : les designs Bauhaus sont aujourd'hui encore les symboles d'une remarquable association entre forme et fonctionnalité. La Berker Serie Glas reprend les designs classiques et les transporte ici et maintenant grâce à des fonctionnalités modernes.
Le style Bauhaus
sous forme réduite
Simplicité. Esthétique dans la forme et non dans l'apparence. Élégance conceptuelle : Toutes ces qualités sont réunies dans la Serie Glas Berker, qui s'inspire indéniablement du célèbre style Bauhaus.
Caractéristiques techniques
de la gamme d'interrupteurs
- Matériaux : Verre
- Dimensions : Ø 80 mm
- Couleurs de la plaque de recouvrement : Verre transparent, verre blanc polaire
- Couleurs des enjoliveurs : blanc polaire brillant, noir brillant

Un design minimaliste,
une élégance unique
Bon à savoir : disponible également avec verre blanc polaire laqué à l'arrière.

Serie Glas
lumineuse
Tout sauf quelconque
Le module LED produit un effet particulièrement agréable sur le verre par l'intermédiaire du conducteur optique, que ce soit dans les bâtiments anciens ou les intérieurs modernes. Les cadres sont disponibles en verre transparent ou peints en blanc polaire à l'arrière.

Avec la Serie Glas Berker, les formes rondes de la Serie 1930 sont réduites à un simple cadre plat en verre. Si la fonctionnalité passe au premier plan, l'élégance et la singularité ne sont pas en reste avec sa forme parfaite.
Les cadres en verre transparent ou blanc polaire s'intègrent harmonieusement dans tous les intérieurs grâce à la simplicité de leurs contours. Les boutons rotatifs de la Serie 1930, en PVC noir ou blanc polaire apportent une touche de nostalgie à la Serie Glas Berker. Les boutons rotatifs et les enjoliveurs en laiton chromé attirent particulièrement le regard.
La gamme est notamment mise en valeur avec les modules LED, qui permettent de bénéficier d'un voyant d'orientation ou d'état unique en blanc chaud ou blanc froid.
Le résultat : une gamme moderne d'interrupteurs s'inspirant de manière tangible et visible de la philosophie Bauhaus, où esthétique rime avec fonctionnalité.