Plaque de recouvrement 1 poste, Serie 1930, blanc polaire brillant 138109
EAN
4011334214823
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interrupteur 4 produit(s) disponible(s)
-
Variateur 5 produit(s) disponible(s)
-
Bouton-poussoir 2 produit(s) disponible(s)
-
Prise de courant 2 produit(s) disponible(s)
-
Voyant de signalisation 2 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 53 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de postes1
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Textes
-
Mode d'installationFixation de borne, Pour montage simple
-
sérieSerie 1930
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF515,97 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Plus de documentation