Cajas solución golf,
la gama más Hager
Sea como tenga que ser la instalación, golf es la respuesta idónea. En vivienda, las series VR/VD son las indicadas para el contador con telegestión. Por su parte, VF/VS son la solución más versátil y de utilización general en mayor número de aplicaciones. Finalmente VU/VA es la versión de alto standing en instalaciones que requieren una presencia impecable por estar expuestas a la vista de todos.
golf "esencial"
series VR/VD
ni más, ni menos
Material: Aislante, plástico.
Descripción: Caja de distribución hasta 63A, empotrar y superficie. Hasta 24 módulos.
Accesorios: puerta opcional
Aplicación: Vivienda en caso de utilización del contador con telegestión. Habitaciones de hotel...
Ventajas: Simple, compacta, económica

golf "profesional"
series VF/VS
'designed by you'
Material: Aislante, plástico.
Descripción: Caja de distribución hasta 63A, empotrar y superficie. Hasta 72 módulos.
Accesorios: la mayoría como recambio. La caja viene totalmente equipada
Aplicación: Sector terciario y local profesional. Tiendas y centros comerciales 'Retail chain', oficinas, hoteles...
Ventajas: Altas prestaciones. Espacio optimizado de cableado, accesorios incluidos que mejoran los acabados. Diseño premiado internacionalmente.

golf "alto standing"
series VU/VA
todo un lujo de detalles
Material: Aislante, plástico. Puerta metálica.
Descripción: Caja de distribución hasta 63A, empotrar y superficie. Hasta 60 módulos.
Accesorios: la mayoría como recambio. La caja viene totalmente equipada.
Aplicación: Tiendas y centros comerciales 'Retail chain', oficinas y administraciones públicas, viviendas alto standing...
Ventajas: Altas prestaciones, excepcional estética, para instalaciones expuestas al público..

Descarga toda la información
sobre la gama de cajas solución golf: