golf "esencial"
series VR/VD
ni más, ni menos

Porque lo sencillo sienta bien. Para las instalaciones más básicas, las necesidades están bien definidas; no hay que renunciar a un cableado cómodo, rápido y seguro ni a un diseño discreto y adaptable a los distintos entornos.

Interior de sala de estar moderna con paredes de ladrillo blanco, sofá seccional e iluminación colgante

Para obra nueva o rehabilitación.

Hoy, tecnologías como la telegestión en vivienda (lectura de consumos, operaciones en forma remota, control de potencia...) hacen evolucionar el equipamiento a instalar en las cajas de distribución. Por simple que sea la solución a aplicar. Con esta visión, Hager ha desarrollado las series VR/VD con lo esencial de la gama golf para estas nuevas necesidades.

 

La ejecución de la instalación debe ser rápida y con los mejores resultados, por eso prima la optimización en los tiempos de montaje y cableado. Sin descuidar la estética y la integración con el entorno. Así, golf VR/VD es la solución ideal para distribuciones eléctricas, sencillas y repetitivas como por ejemplo edificios residenciales, habitaciones de hotel, residencias, geriátricos... Es la perfección en su segmento. Es Hager; ni más ni menos.



Las ventajas en imágenes

Cajas golf serie VD detalle

Solución compacta

Una solución compacta en pocas referencias. Esta serie es versátil para instalaciones de talla pequeña, tanto en superficie como empotrada.

Cajas golf serie VD detalle

Fijación del perfil DIN siempre accesible

Punto de fijación del perfil DIN siempre accesible. Ésta es, quizás, una de las mayores contribuciones a la rapidez de cableado.

Cajas golf serie VD detalle

Perfiles para fijación de bridas

Perfiles exclusivos de fijación de bridas de cables, en la práctica totalidad del fondo de la caja de superficie.


Cajas golf serie VD detalle

Amplias salidas y entradas

Amplias salidas y entradas para cable y canal.

 

 

Cajas golf serie VD detalle

Montaje de regletas donde se precise

Las regletas de conexión pueden montarse a lo largo de la caja allí donde se necesiten.

Cajas golf serie VD detalle

Posibilidad de compensación de profundidad

Posible compensación de profundidad del perfil DIN, para salvar la falta de planitud de la  pared y un eventual exceso de enyesado.


 

Ven­ta­jas

  • Una solución compacta. Totalmente adaptada a las instalaciones más sencillas
  • Incluye los accesorios más básicos para asegurar una distribución eficiente de la energía
  • Entradas y salidas optimizadas
  • Perfiles de sujeción de bridas para cables, en la práctica totalidad del fondo de la caja
  • Discreto diseño, totalmente adaptable a cualquier entorno o decoración

 

Ca­rac­te­rís­ti­cas téc­ni­cas

  • Cajas de distribución de empotrar y superficie de 1 fila desde 1 a 4 módulos y de 6 a 24 en 2 filas
  • Puerta opaca como accesorio
  • Grado IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. clase II de aislamiento. Color RAL 9010. Intensidad nominal hasta 63 A
  • Prueba del hilo incandescente 650ºC según UNE 60595-2-1
  • Tensión de aislamiento 400 Vca/ 50 Hz

 



Des­car­ga toda la in­for­ma­ción
so­bre la gama de cajas solución golf:

Documentación solución golf
doc soluciones cajas golf