golf "profesional"
series VF/VS
'designed by you'
Discretas, elegantes y repletas de detalles. Así son las series VF/VS de la gama golf. Las cajas golf VF/VS se adaptan a cualquier ambiente, especialmente allí donde se requiere un gran número de salidas como en locales profesionales y sector terciario.
La gama más versátil
La complejidad de las instalaciones en estos ámbitos hace que las múltiples prestaciones exclusivas de estas series garanticen no solamente la facilidad de instalación sino la fiabilidad y durabilidad de la solución. Su diseño y estética las han hecho merecedoras de prestigiosos premios internacionales tales como el Red Dot Design Award entre otros. Una caja laureada para una instalación profesional a la vista de todos.
Profesionales instaladores de todo el mundo, a través de nuestro programa Voice of the Costumer, aportaron sus ideas para conseguir las envolventes con mejores funcionalidades, que simplificaran su trabajo haciéndolo más productivo. De ahí resultó la golf más profesional y versátil capaz de cubrir todas las necesidades de instalación. Es el fiel reflejo de tus necesidades.
Expertamente diseñada por ti: ‘designed by you‘.
Las ventajas en imágenes
Ventajas
- Una solución compacta. Totalmente adaptada a las instalaciones más sencillas
- Incluye los accesorios más básicos para asegurar una distribución eficiente de la energía
- Entradas y salidas optimizadas
- Perfiles de sujeción de bridas para cables, en la práctica totalidad del fondo de la caja
- Discreto diseño, totalmente adaptable a cualquier entorno o decoración
Características técnicas
- Cajas de distribución de empotrar y superficie de 1 fila desde 1 a 4 módulos y de 6 a 24 en 2 filas
- Puerta opaca como accesorio
- Grado IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. clase II de aislamiento. Color RAL 9010. Intensidad nominal hasta 63 A
- Prueba del hilo incandescente 650ºC según UNE 60595-2-1
- Tensión de aislamiento 400 Vca/ 50 Hz
Cajas empotrables golf serie VF
Vídeo tutorial
Descargue toda la información sobre la gama de cajas solución golf: