Cajas y Arma­rios

Cajas de distribución hasta 63 A

Las cajas hager, en pocas series, cons­ti­tuyen una oferta global de empo­trar y super­ficie para ser utilizadas tanto en la vivienda colec­tiva, unifa­mi­liar, y alto stan­din­g.

Cajas de distribución hasta 160 A

Una oferta robusta y compacta. Tres series prin­cipa­le­s:
Con "todo inclui­do". vega serie VB hasta 125A.
El todo­te­rreno fully equipped, vegaD, que admite caja moldeada hasta 160A , repleto de deta­lles prác­ticos para una solución top.
FW que permite insta­la­ciones hasta 125A, en clase I, con alta capa­cidad modular, hasta 252 módulos.

Arma­rios de distribución hasta 630 A

Sim­ples en concepto y montaje, los arma­rios hager hasta 630A en cabe­cera quedan cons­ti­tuidos por las gamas quadro4 y quadro5, compo­nible y mono­bloc respec­ti­va­mente. Comparten el sistema interno de kits de equipa­miento, lo cual simplifica enor­me­mente diseño y montaje de los cuadros eléc­tri­co­s.
Las series estan­cas, orio­nplus y orio­n.tech, son idóneas para ambientes riguro­sos.
Los arma­rios univers repre­sentan la robustez en forma de arma­rios mono­bloc, en clase II de aisla­mien­to.

Acce­so­rios de cone­xión

La tecno­logía de cone­xión Hager para apli­ca­ciones espe­cial­mente diseñadas es fácil de manejar, funciona de forma fiable y ofrece una seguridad dura­de­ra.