golf "alto standing"
series VU/VA
todo un lujo de detalles
Las series VU/VA han constituido desde su aparición un referente en cajas de distribución de altas prestaciones. Estas cajas contienen una gran cantidad de detalles innovadores que ayudan enormemente a optimizar la instalación.
La gama con más espacio de cableado
y con más accesorios de serie
VU / VA son para ir más allá... La puerta metálica le infiere una prestancia digna de las instalaciones más sofisticadas, y una imagen de la más alta calidad. Locales donde el cuadro eléctrico queda expuesto al público, como consultorios médicos, gabinetes legales, administraciones públicas etc... o también viviendas de alto standing exigen una estética a prueba de las miradas más exigentes. La instalación eléctrica debe estar a la altura de las circunstancias del entorno. Es el máximo exponente de calidad Hager en cajas: elegancia con todo lujo de detalles.
Las ventajas en imágenes
Ventajas
- Puerta metálica, para una estética extremadamente cuidada
- Entradas de cable optimizadas para una mayor flexibilidad de instalación. Placa de entradas deslizable y extraíble con perfiles precortados. Perfiles para embridar cable a la entrada
- Seguridad y rapidez en la fijación de tapa y chasis modular mediante tornillos imperdibles de 1/4 vuelta
- Los laterales constituyen un excelente espacio para un paso de cables sin dificultad. El espacio de cableado más optimizado del mercado
Características técnicas
- Cajas de distribución de empotrar y superficie de 1 a 5 filas y de 12 hasta 60 mód. en ancho de 12 módulos
- Grado IP30. Intensidad máxima 63A, IK07, clase II de aislamiento. Color RAL 9010.
- Prueba del hilo incandescente 650ºC para tabique convencional y 850ºC para tabique hueco, según UNE 60595-2-1
- Tensión de aislamiento 400V c.a
- Conforme normas UNE EN 61439-1, -3, RoHS. Certificadas AENOR
Descargue toda la información sobre la gama de cajas solución golf: