Norm­pro­dukter som säkrar ladd­boxen

Produk­terna som säkrar ladd­boxen mot väder, vind, över­spän­ningar och höga elräk­ningar.

Elbil ansluten till en väggladdningsbox bredvid ett öppet eldistributionspanel på en betongvägg


Säkra ladd­boxen
med en jord­fels­bry­tare

Varje inkopp­lings­punkt på ladd­boxen för växel­ström ska vara indi­vi­du­ellt skyddad av en jord­fels­bry­tare eller person­skydds­bry­tare vars märkut­lös­nings­ström inte över­stiger 30 mA.
Det finns 4-poliga jord­fels­bry­tare till ladd­boxar med 3-fas ladd­ning och 2-poliga jord­fels­bry­tare till 1-fas. Saknar ladd­boxen en inbyggd DC-detektor rekom­men­deras jord­fels­bry­tare typ B.

 

Fördelar med jord­fels­bry­tare

-  Ett säkert val, Hager har Sveriges mest sålda jord­fels­bry­tare

-  Säker bryt­ning vid jord­fels­ström 

-  Finns även som Typ B för ladd­boxar som saknar DC-detektor

 

Välj rätt jord­fels­bry­tare till din laddbox

-  Jord­fels­bry­tare Typ A CDA425R (2163660) till 3-fas ladd­ning

-  Jord­fels­bry­tare Typ B CDB740F (2163831) till 3-fas ladd­ning utan DC-detektor

-  Jord­fels­bry­tare Typ A CDA225R (2163652) till 1-fas ladd­ning

-  Jord­fels­bry­tare Typ B CDB125F (2163811) till 1-fas ladd­ning utan DC-detektor



Säkra ladd­boxen
med en person­skydds­bry­tare

Enligt stan­darden ska varje inkopp­lings­punkt åtminstone skyddas av jord­fels­bry­tare eller person­skydds­bry­tare. Skill­naden är att person­skydds­bry­taren är en kombi­na­tion av både jord­fels- och dvärg­bry­tare i ett. En enkel lösning som sparar plats och ger dubbelt skydd.

 

-  Typ A vars märkut­lös­nings­ström inte över­stiger 30 mA
-  Typ A gäller när DC-detektor är inbyggd i laddbox

 

 

Fördelar med person­skydds­bry­tare

-  Plats­be­spa­rande lösning, två produkter i en

-  En allpolig och säker bryt­ning vid jord­fels­ström i anlägg­ningen, över­last, kort­slut­ning

-  Hög säkerhet - tydlig läges­in­di­ke­ring på vippan

 

Välj rätt person­skydds­bry­tare till din laddbox

-  Person­skydds­bry­tare Typ A ADM466C (2163672) till 3-fas ladd­ning

-  Person­skydds­bry­tare Typ A ADA966G (2163752) till 1-fas ladd­ning



Mät förbruk­ningen till elbilen
med rätt ener­gi­mä­tare

Med ökat elpris blir ener­gi­mät­ning för elbilsladd­ning allt vikti¬gare. Många vill kunna särskilja elbils­för­bruk­ning mot övrig elför­bruk­ning. Förut­sätt­ningen för detta är intel­li­genta ener­gi­mä­tare som regi¬strerar all förbruk¬ning och kan kicka infor­ma­tionen vidare vid behov. Hagers ener­gi­mä­tare erbjuder skräd­dar­sydda lösningar för varje appli­ka­tion. Välj mellan puls­mät­ning, M-Bus eller Modbus­gräns­snitt. Det finns möjlighet till tariffstyr­ning vid behov. Mätarna är perfekta för intel­li­gent ener­giö­ver­vak­ning i bostäder och kommer­si­ella bygg­nader.

 

Fördelar med ener­gi­mä­tare

-  Segmen­tera elbilsladd­ningens förbruk­ning
-  Under­lättar uppfölj­ning och even­tuell debi­te­ring av förbrukad el
-  Finns i flera vari­anter med puls­ut­gång, M-Bus och Modbus gräns­snitt vid behov av kommu­ni­ka­tion

Välj rätt ener­gi­mä­tare till din laddbox

-  Ener­gi­mä­tare ECP380D (0900282) till 3-fas ladd­ning med puls­ut­gång
-  Ener­gi­mä­tare ECM380D (0900197) till 3-fas ladd­ning med M-BUS



Över­spän­nings­skydd
Mot problem som orsakas av blixtar

Över­spän­ning är den främsta orsaken till att elektro­niska appa­rater går sönder. Blixt­ned­slag är en särskild orsak till över­spän­ning. Så skydda ladd­boxen med ett över­spän­nings­skydd före något händer.

 

Tre nivåer av skydd:

-  Över­spän­nings­skydd typ 1+2 som grov- och mellan­skydd

-  Över­spän­nings­skydd typ 2 som mellan­skydd om ledningen till under­cen­tral är mer än 10 meter 

-  Över­spän­nings­skydd typ 3 som appa­rat­skydd

 

Välj rätt över­spän­nings­skydd till din laddbox

Över­spän­nings­skydd Typ 2 SPB413 (5271584) till 3-fas ladd­ning
Över­spän­nings­skydd Typ 2 SPB415 (5271587) till 3-fas ladd­ning (har signal­kon­takt som indi­kerar utlöst skydd)


Mer om ladd­boxen witty start 

Upptäck witty start, den lättinstal­le­rade ladd­boxen