Dubbla effekten
witty park
Laddboxen witty park har två kraftfulla typ 2-laddpunkter och kan ladda två elbilar samtidigt med vardera 22 kW. Dessutom har den två 230 V-uttag för laddning av exempelvis elcyklar.
![Laddstation för elfordon med varumärket Hager med anslutna bilar i bakgrunden](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-park/hager-witty-park-lifestyle-pic-036-cme-en-07-2022_lcp_1080x720px.jpg?h=640&la=sv-se&hash=B9529F22EF5A0C777A74E8D101D176B7)
Laddboxen för kommersiellt bruk
Laddboxen witty park kan ladda två elfordon samtidigt med en uteffekt på max 22 kW per uttag. Detta gör witty park till den perfekta laddboxen för publika platser som parkeringsplatser och köpcentrum.
Dubbel laddning
Möjliggör enastående snabb och effektiv dubbel laddning. De två Mode 3-uttag kan försörja alla vanliga modeller av elfordon med 3-fasladdströmmar på upp till 32A. Ytterligare två 230 V-uttag förser fordon med mindre batterier, såsom elcyklar, med 1-fasmatning på upp till 10A. Detta innebär att antingen två elbilar eller två elcyklar kan laddas samtidigt.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-park/hager-witty-park-lifestyle-pic-012-cme-en-07-2022_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=09E0DD7A1878C02DCD9F5AC6CCBB16E7)
Montering på vägg eller stolpe
witty park kan monteras på väggen, alternativt kan en stolpe eller pelare väljas. Pelaren rymmer en kapsling under laddboxen för att underlätta dragning av matning och plats för säkringar.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-park/hager-witty-park-lifestyle-pic-016-cme-en-07-2022_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=03450B8D9D04DBAC8088E989D0A827E5)
Fördelar med witty park
Tekniska egenskaper
Alla tekniska funktioner, dokument och matchande tillbehör finns i vår produktkatalog
Lastbalansering
Lastbalanseringsmodulen möjliggör konstant övervakning av strömförsörjningen och reglerar dynamiskt den energi som levereras till dina witty park, beroende på tillgänglig energi. Genom att optimera energiflödet för laddboxen efter förbrukning undviker man att den förkopplade säkringen löser ut på grund av överbelastningar. På så vis eliminerar du kostsamma spänningsbortfall
![Frontansicht Hager Lastmanager mit statisch und dynamisches Lastmanagement](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-share/xem520_squ.jpg?w=1000&hash=BCE4B34005E4215312D53FD09934C159)
Fördelar med lastbalansering
Ytterligare information
-
PDF12,7 Mb
Ladda ned broschyr för laddoperatörer och konsulter
Säker fordonsladdning
- PDF8,4 Mb