![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Ram 1-fack glas, mittram för kombination av vridströmställare, serie 1930, Vit 1095
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
strömställare 4 tillgängliga produkter
-
Dimmer 4 tillgängliga produkter
-
Tryckknapp 2 tillgängliga produkter
-
Uttag 2 tillgängliga produkter
-
WLAN accesspunkt 2 tillgängliga produkter
-
Se mer 33 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
FärgNatur
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialGlas
-
Har märksfältNej
-
Antal fack1
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
-
UtförandeKlämfäste, För kombinationsmontage
-
SeriesSerie Glas
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1095
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-09-28
PDF295,11 kB