The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Glas
  • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - serie Glas
  • 18120100
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Vred, 1930 glas, mässing, krom 18120100

EAN
4011334506935
E-nr.
1802147
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Vred, 1930 glas, mässing, krom

18120100

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 7 tillgängliga produkter

Passar till

  • 387603

    Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

    0,00 kr  / *
  • 387703

    Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

    0,00 kr  / *
  • 387503

    Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

    0,00 kr  / *
  • 389303

    Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

    0,00 kr  / *
  • 1090

    Centrumbricka 1-fack glas, för vipp & vridströmställare, serie Glas, Vit

    0,00 kr  / *
  • 1095

    Ram 1-fack glas, mittram för kombination av vridströmställare, serie Glas, Vit

    0,00 kr  / *
  • 1094

    Ram 1-fack glas, ytterram för kombination av vridströmställare, serie Glas, Vit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Vippa
Mate­rial
  • Färg
    Krom
  • RAL-kod
    9006
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Mässing
  • Behand­ling
    Förkromad
Dimen­sioner
  • Höjd
    30 mm
  • Bredd
    44695 mm
  • Djup
    17,10 mm
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Rela­te­rade System
    Serie 1930 / Serie Glas

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 18120100
PDF
RoHS-certifikat 18120100
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 18120100 | Hager Sverige

    Produktbild 18120100

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 18120100 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 18120100

    Vred, 1930 glas, mässing, krom

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Lookbook | Hager Sverige

    Lookbook

    Väggapparater

    PDF
    11,07 MB
    Bild Serie 1930 | Hager Sverige

    Serie 1930

    Strömställarserie från Hager

    PDF
    4,42 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    167803 - LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, grön, för tryckknappar & ljussignal
    167803
    LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, grön, för tryckknappar & ljussignal
    E-nr.
    1800192
  • 2
    1601 - Glimlampa E10-sockel, 230V, 1,35 mA, klart glas
    1601
    Glimlampa E10, 230 V, 1, 35 mA, klar
    E-nr.
    1801052
  • 3
    1678 - LED-lampa E10-sockel, 230V, 4 mA, vit
    1678
    LED-lampa E10 230 V, 4 mA, Vit
    E-nr.
    1801053
  • 4
    167801 - LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, röd, för tryckknappar & ljussignal
    167801
    LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, röd, för tryckknappar & ljussignal
    E-nr.
    1800190
  • 5
    167804 - LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, blå, för tryckknappar & ljussignal
    167804
    LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, blå, för tryckknappar & ljussignal
    E-nr.
    1800193

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00