The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 1095
    EAN
    4011334006183
    E-nr.
    1800011
    Förp
    10 St

    Ram 1-fack glas, mittram för kombination av vridströmställare, serie Glas, Vit 1095

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ram 1-fack glas, mittram för kombination av vridströmställare, serie Glas, Vit

    1095

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (34)
    • Centrum­bricka 8 tillgängliga produkter
    • Högta­la­r­in­sats 1 tillgängliga produkter
    • Vred och vipp­ström­stäl­lare 1 tillgängliga produkter
    • Ljus­signal 2 tillgängliga produkter
    • Blind­lock 2 tillgängliga produkter
    • Anten­n­uttag 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Centrum­bricka
    • Högta­la­r­in­sats
    • Vred och vipp­ström­stäl­lare
    • Ljus­signal
    • Blind­lock
    • Anten­n­uttag
    • Uttag
    • Vrid­ström­stäl­lare
    • Dimmer
    • Tryck­knapp
    • Data­uttag
    • Monta­ge­bricka
    • WTF4000BG

      Centrumbricka universal, 1930, svart

      0,00 kr  / *
    • WTF4000WG

      Centrumbricka universal, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTF4107BG

      Centrumbricka 1xRJ45, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTF4107WG

      Centrumbricka för 1xRJ45 1930, vit

      0,00 kr  / *
    • WTF4108BG

      Centrumbricka 2xRJ45, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTF4108WG

      Centrumbricka för 2xRJ45, 1930, vit

      0,00 kr  / *
    • WTF4592BG

      Centrumbricka antenn Radio/TV, serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTF4593BG

      Centrumbricka antenn Radio/TV/SAT, serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WDF4800PW1

      Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDW5000CH

      Vred, 1930 glas, mässing, krom

      0,00 kr  / *
    • WTE5182BG

      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor

      0,00 kr  / *
    • WTE5182WG

      Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor

      0,00 kr  / *
    • WTF1001BG

      Centrumbricka blind, 1930, utan klor, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTF1001WG

      Centrumbricka blind, 1930, utan klor, Vit

      0,00 kr  / *
    • 459410

      Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDF45921

      Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDF4593

      Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WTS1200BG

      Vägguttag 1-vägs Jord, 16 A, 1930, Svart, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WTS1200WG

      Vägguttag 1-vägs Jord, 16 A, 1930, Vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387703

      Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387503

      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE389303

      Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WTN4011BG

      Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, 1930, svart, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WTN4011WG

      Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, 1930, vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WTN4041BG

      Vriddimmer slav för 294411, LED 3-100W, 1930, svart, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WTN4041WG

      Vriddimmer slav för 294410, LED 3-100W, 1930, vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE383803

      Tryckknappsinsats (återfjädrande strömställare) Kron, 10A, med klor 1930

      0,00 kr  / *
    • WDE384603

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, 1930, klor

      0,00 kr  / *
    • WDF41076

      Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDF410766

      Datauttag RJ45 för 1st Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDF410862

      Datauttag RJ45 för 2st Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDF410866

      Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDF4411

      Anslutningsdosa, 1930, insats med dragavlastning, utan lock, med klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal fack
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Natur
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Glas
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      5,80 mm
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Hori­son­tell, Vertikal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 1095
    PDF
    RoHS-certifikat 1095
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1095 | Hager Sverige

      Produktbild 1095

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 1095 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1095

      Ram 1-fack glas, mittram för kombination av vridströmställare, serie Glas, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Serie 1930 | Hager Sverige

      Serie 1930

      Strömställarserie från Hager

      PDF
      4,42 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09

      PDF
      496,39 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group