The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Glas
  • Kombi­na­tions- och förhöj­nings­ramar - Serie Glas
  • 1090
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Centrumbricka 1-fack glas, för vipp & vridströmställare, serie Glas, Vit 1090

EAN
4011334005988
E-nr.
1800009
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Centrumbricka 1-fack glas, för vipp & vridströmställare, serie Glas, Vit

1090

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Se mer (39)
    • Blind­lock 4 tillgängliga produkter
    • Dimmer 4 tillgängliga produkter
    • Centrum­brickor 2 tillgängliga produkter
    • Anten­n­uttag 5 tillgängliga produkter
    • Data­uttag 4 tillgängliga produkter
    • Monta­ge­bricka 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Blind­lock
    • Dimmer
    • Centrum­brickor
    • Anten­n­uttag
    • Data­uttag
    • Monta­ge­bricka
    • Multi­me­di­a­uttag
    • USB-­uttag
    • Uttag
    • Ljus­signal
    • Centrum­bricka
    • 100920

      Centrumbricka blind, serie 1930, utan klor, Vit

      0,00 kr  / *
    • 100921

      Centrumbricka blind, serie 1930, utan klor, Svart

      0,00 kr  / *
    • 67100920

      Centrumbricka blind, 1930, fästram med klor, Vit

      0,00 kr  / *
    • 67100921

      Centrumbricka blind, 1930, fästram med klor, Svart

      0,00 kr  / *
    • 294510

      Vriddimmer slav för 294410, LED 3-100W, serie 1930, Vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 294511

      Vriddimmer slav för 294411, LED 3-100W, serie 1930, Svart, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 294410

      Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, serie 1930, Vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 294411

      Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, serie 1930, Svart, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 18120100

      Vred, 1930 glas, mässing, krom

      0,00 kr  / *
    • 181200

      Vred för strömställare, serie 1930, Mässing

      0,00 kr  / *
    • 459410

      Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 451510

      Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 451515

      Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 451520

      Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 452210

      Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 4587

      Modularuttag data dubbel sned, 2xKat.6A skärmat, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 455401

      Uttag data 1 x Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 4586

      Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 455501

      Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 4468

      Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 457209

      Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 457205

      Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 457309

      Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 457305

      Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 260215

      Insats 2 x USB A ladduttag 3 A rund Svart

      0,00 kr  / *
    • 475501

      Vägguttag 1-vägs Jord, 16 A, serie 1930, Svart, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 4755

      Vägguttag 1-vägs Jord, 16 A, serie 1930, Vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 5104

      Tryckknapp 1-polig belyst E10, serie 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor

      0,00 kr  / *
    • 510401

      Tryckknapp 1-polig belyst E10, serie 1930, 2 A, E10, 2 W, Svart, insats u klor

      0,00 kr  / *
    • 1407

      Centrumbricka 1xRJ45 serie 1930, Vit, Kat.3, Kat.5e och Kat.6

      0,00 kr  / *
    • 140701

      Centrumbricka 1xRJ45, serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 1409

      Centrumbricka 2xRJ45 serie 1930, Vit, Kat.3, Kat.5e och Kat.6

      0,00 kr  / *
    • 140901

      Centrumbricka 2xRJ45, serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 1040

      Centrumbricka universal, serie 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 104001

      Centrumbricka universal (TAE), serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 106420

      Centrumbricka antenn Radio/TV/SAT, serie 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 106421

      Centrumbricka antenn Radio/TV/SAT, serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • 103920

      Centrumbricka antenn Radio/TV, serie 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 103921

      Centrumbricka antenn Radio/TV, serie 1930, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal fack
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Natur
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Glas
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      5,80 mm
    • Antal hori­son­tella enheter
      1
    • Antal verti­kala fack
      1
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 1090
    PDF
    Hager RoHS-certifikat 1090
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1090 | Hager Sverige

      Produktbild 1090

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 1090 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1090

      Centrumbricka 1-fack glas, för vipp & vridströmställare, serie Glas, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Lookbook | Hager Sverige

      Lookbook

      Väggapparater

      PDF
      11,07 MB
      Bild Serie 1930 | Hager Sverige

      Serie 1930

      Strömställarserie från Hager

      PDF
      4,42 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Sverige

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28

      PDF
      295,11 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      2
    • 1
      1094 - Ram 1-fack glas, ytterram för kombination av vridströmställare, serie Glas, Vit
      1094
      Ram 1-fack glas, ytterram för kombination av vridströmställare, serie Glas, Vit
      E-nr.
      1800010
    • 2
      1095 - Ram 1-fack glas, mittram för kombination av vridströmställare, serie Glas, Vit
      1095
      Ram 1-fack glas, mittram för kombination av vridströmställare, serie Glas, Vit
      E-nr.
      1800011

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00