Personskyddsbrytare
4-polig
Brett utbud av applikationer
för alla trefaskretsar
4-poliga personskyddsbrytare rekommenderas särskilt för att säkra laddstationer och alla andra trefaskretsar i kommersiella fastighter och bostadshus, t.ex. produktionshallar, verkstäder, hobbyrum eller garage.
Fördelarna
i korthet
Liten
- Endast 4 moduler på DIN-skenan
- Snyggt utseende
Snabb
- Upp till 40 % tidsbesparing med quickconnect tack vare underhållsfri plug-in-teknik på in- och utgångssidan
- Enkelt byte av enhet med monterad fasskena tack vare DIN-skenefäste med en avancerad fastsättningsmekanism
- Kompatibel med vertikala fasskenor
Säker
- Alla poler skyddade
- Ingen överbelastning på neutrala ledare på grund av ackumulerande strömmar vid harmonisk belastning
Personskydssbrytare
4-polig
quickqonnect
6 kA, 6 - 20 A
Den 4-poliga personskyddsbrytare med nominella strömmar från 6 till 20 A i B- och C-karakeristik. Högre kortslutningsströmmar kan täckas med vår 4-poliga personskyddsbrytare 6 och 10 kA i med skruv (upp till 40 A)
- Nominell ström 6 - 20 A
- Anslutningsdiameter upp till 25 mm2 i nedre och upp till 4 mm2 i övre
- FI-Typ A och A-HI
- Idn 30 mA, 300 mA
- Karakteristik: B + C
- Exempelvis för laddstationer upp till 11 kW
quickconnect
Snabbare. Håller bättre.
Byt ut tidskrävande skruvning mot enkel anslutning. Vår underhållsfria quickconnect-teknik kombinerar maximalt skydd med maximal komfort av installation och arbete.
Personskyddsbrytare
4-polig
Skruvanslutning
10 kA, 6 - 40 A
- Nominell ström 6 - 40 A
- Anslutningsarea upp till 25 mm2
- Typ A och A-HI
- Idn 30 mA, 300 mA
- Karakteristik: B+C
- Exempelvis för laddstationer upp till 22 kW
Säker start på e-mobility med laddbox witty Start
En 4-polig personskyddsbrytare säkrar dina kunders laddboxar optimalt. Och med witty Start-laddbox kan du också få en enkel start inom e-mobility.
Personskyddsbrytare, 3x1-polig+N
quickconnect
Kombinationen för skydd mot jordfelsströmmar och överströmmar är en teknisk lösning för fördelningar och mindre centraler där selektivitet vill uppnås. Den nya personskyddsbrytaren, 3x1-polig+N, ansluter tre enpoliga brytare för tre 230V AC-kretsar med en jordfelsbrytare som säkrar alla tre kretsar samtidigt.
Välkonstruerad
Personskyddsbrytaren 3x1-polig+N är för närvarande den mest kompakta lösningen på marknaden. Faser och neutralledare är tydligt och strukturerat uppdelade. Detta ger en tydlighet och en högre tillgänglighet i anläggningen. En lekman ser genast vilka funktioner som hör ihop och kan aktivera strömkretsarna igen efter en kortslutning eller överbelastning.
Snabbt installerad
Den tydliga tilldelningen av neutralledaren förenklar inkopplingen av ledningar i centralen. Dessutom är den nya personskyddsbrytaren utrustad med QuickConnect, både för fasskenor och utgående anslutningar för en snabb och säker anslutning.
Personskyddsbrytare
4-polig
Skruvanslutning
6 kA, 6 - 40 A
En liten revolution med en platsbesparande lösning och två produkter i en. En produkt för både bostäder och kommersiella fastigheter.
Det bästa av allt: alla fyra polerna skyddas magnetiskt och termiskt så du kan välja om du vill ha nollan till höger eller vänster.
Istället för jordfelsbrytare och dvärgbrytare
Nu finns det möjlighet att även skydda trefasprodukter t.ex. motorer och maskiner i små företag med en 4-polig personskyddsbrytare. Exempel på lämpligt område för anslutning av trefasprodukter i vardagen är värmare och kraftuttag samt vedklyvar och kompressorer i garage eller verkstad. Den nya 4-poliga personskyddsbrytaren är idealisk för installationer i bostäder och kommersiella byggnader.
Vill du veta mer om personskyddsbrytare, 4-polig
Personskyddsbrytare det är säkrast så
Den tekniska utvecklingen sker snabbt, ökade krav på bekvämlighet i svenska hem ställer också större krav på elanläggningen. I en rörlig och flexibel livsstil får ingenting krångla, utan ska bara fungera.
Allt fler väljer därför att installera personskyddsbrytare i sin elanläggning. På så sätt får du en driftsäkrare elanläggning till en liten merkostnad. Rekommendationen är att prioritera felkällorna där det kan komma in fukt.
Har du frågor?
Våra experter svarar gärna.
Oavsett om det gäller planering eller installation så finns vi med dig hela vägen.