Glas - quadro final vidro, transp 109200

EAN
4011334387268
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
Preço
25,11 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    5.8 mm
  • Altura
    77 mm
  • Largura
    80 mm
Capacidade
  • Número de postos
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Vidro
  • material / superfície
    vidro temperado
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para montagem combinada
Equipamento
  • subchapa
    com base de plástico em branco
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Série de design principal
    Serie Glas
Instruções
  • Texto de indicação
    As combinações devem ser instaladas apenas em caixas combinadas.

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA