Glaserie Szklana płytka wierzchnia końcowa do łącznika obrotowego, jasny WTD7671GT
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przycisk 4 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 8 dostępne produkty -
Gniazda 2 dostępne produkty -
Płytka nośna 2 dostępne produkty -
Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka) 16 dostępne produkty -
Łącznik obrotowy 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność1
Materiały
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałSzkło
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość75,50 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość5,80 mm
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WTD7671GT
Glaserie Szklana płytka wierzchnia końcowa do łącznika obrotowego, jasny
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Więcej materiałów