Serie 1930/Glas Pokrętło chromowane do łącznika obr. z pokrętłem mosiądz chrom 18120100
Cena
213,20 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WDW5000CHWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
Materiały
-
KolorChrom
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałMosiądz
-
WykończenieChromowany
Wymiary
-
Wysokość30 mm
-
Szerokość44695 mm
-
Głębokość17,10 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 18120100
Serie 1930/Glas Pokrętło chromowane do łącznika obr. z pokrętłem mosiądz chrom
PDF
Więcej materiałów