Osłona wyprowadzenia przewodów 4-polowa
Pokrywa boczna osłony przewodów RAL9010
univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż górny 324x307x149mm IP54
univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż boczny 324x307x149mm IP54
univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż dolny 324x307x149mm IP54
univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta wspornik szyn Cu 40mm IP54
univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta wspornik szyn Cu 40mm regulowany IP54
univers N Blok 300x250mm z szynami 4-pol. Cu 25x4mm 4x160A
Przepust kablowy dla rozdzielnic IP44/54
Przepust kablowy element zamienny
Przepust kablowy góra/dół IP44/IP54
Płyta przepustowa boczna tworzywo lewa
Płyta przepustowa boczna tworzywo prawa
Przepust kablowy tylny dla rozdzielnic IP44/IP54
univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II
univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II
univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II
univers Drzwi lewe do obudowy IP44/54 1100x1050mm
univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 15W 230VAC/VCC
Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 30W 230VAC/VCC
Akcesoria Termostat do grzejników NC 10A 230VAC
univers Przepust kablowy M20
univers Przepust kablowy M25
univers Przepust kablowy M32
univers Przepust kablowy M40
univers Przepust kablowy M50
univers Przepust kablowy M60
univers Przepust kablowy M80
univers Zamek dwupiórkowy z kluczem 3mm
univers Zamek trójkątny z kluczem 7mm
univers Zamek czworokątny z kluczem 7mm
univers Zamek cylindryczny nr405 do obudowy IP44
univers Zamek cylindryczny nr455 do obudowy IP44
univers Zamek cylindryczny nr E012 do obudowy IP44
univers Zamek klamka obrotowa (T)
univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
univers Zamek klamka
univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44
Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP44
univers Zamek czworokątny z pokrywą plombowaną 8mm
univers Zamek czworokątny z pokrywą plombowaną 7mm
univers Zamek szczelinowy z pokrywą plombowaną
univers Drążki przesuwne do zamków IP54 1100mm
univers Cokół 100x1050x205mm
univers Cokół 200x1050x205mm
Lakier w sztyfcie RAL9010
Lakier w aerozolu 150ml RAL9010
univers Przepust kablowy do wprowadzania kabli bocznych M50
Zacisk szeregowy 35-150mm2
Zacisk szeregowy 25-95mm2
univers Przewód uziemiający 22mm2 300mm M8
univers Przewód uziemiający 25mm2 dł.550mm
univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 1100x1050mm
univers Maskownica tunelowa do skrzynki przyłączeniowej IP44/IP54
univers Zatyczki zamykające
univers Przepust kablowy IP44/54 kl.I
univers Przepust kablowy IP44/54 kl.I
univers Przepust kablowy IP44/54 kl.I
Szyna wsporcza do odciążenia kabli 1-polowa
univers Szyna wsporcza do kabli 2-polowa montowana w obudowie
univers Szyna wsporcza do kabli 3-polowa montowana w obudowie
univers Szyna wsporcza do kabli 4-polowa montowana w obudowie
univers Kieszeń na dokumentację H297xW210 blacha stalowa
Kieszeń na dokumenty samoprzylepna A4
Kieszeń na dokumenty samoprzylepna A5
Kieszeń na dokumenty z paskiem magnetycznym A4
univers Kieszeń na dokumentację H310xW230mm
univers Kieszeń na dokumentację A4 samoprzylepna
univers Zestaw łączeniowy do obudowy 4-pol. głębokość 160/205mm
Zestaw połączeniowy do obudowy IP54 szeregowo
Zestaw łączeniowy rozdzielnica-cokół
univers Szyna do wieszania obudów IP44 2m
Uchwyty mocujące 4szt.
univers Zestaw 4-cz. do montażu GK
univers Kliny łączące do szyn nośnych kpl.=2szt.
univers Mocowanie szyn nośnych pojedyncze
univers Zestaw montażowy do zacisków QC
univers Szyna zaciskowa PE 50mm2 1-polowa
Szyna Cu 20x5mm 1-polowa
Szyna Cu 20x10mm 1-polowa
Szyna Cu 20x5mm 2-polowa
Szyna Cu 20x10mm 2-polowa
Szyna Cu 20x5mm 3-polowa
Szyna Cu 20x10mm 3-polowa
Szyna Cu 20x5mm 4-polowa
Szyna Cu 20x10mm 4-polowa
Szyna Cu 20x5mm 5-polowa
Szyna Cu 20x10mm 5-polowa
Szyna Cu 20x5mm 6-polowa
Szyna Cu 20x10mm 6-polowa
univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 1-polowe
univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 2-polowe
univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 3-polowe
univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 4-polowe
univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 5-polowe
univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5mm 5-pol. 40mm
univers Łącznik szyn zbiorczych, 12x5,5-pol.,40mm
univers Łącznik szyn zbiorczych 12x10mm 5-pol. 40mm
univers Łącznik szyn zbiorczych, 12x10,5-pol.,40mm
univers Łącznik szyn zbiorczych 20x5/10mm 4-pol. 60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych, 20x5/10,4-pol.,60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych 20x5/10mm 1-pol. 60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych, 20x5/10,1-pol.,60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5mm 4-pol. 60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych, 12x5,4-pol.,60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych 12x10mm 4-pol. 60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych, 12x10,4-pol.,60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5mm 1-pol. 60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych, 12x5,1-pol.,60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych 12x10mm 1-pol. 60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych, 12x10,1-pol.,60mm
univers Łącznik szyn zbiorczych, 30x5/10/182mm
univers Łącznik narożny 5-polowy 12x5mm
univers Płyta transparentna obszar przyłączeniowy
Środek czyszczący do tworzywa
univers Szyna 7,5mm obniżana
univers Szyna 7,5mm
univers Szyna nośna 300mm 2szt.
univers Szyna nośna 900mm 2szt.
univers Szyna nośna 1050mm 2szt.
univers Poprzeczka 2-polowa
univers Poprzeczka 3-polowa
univers N Szyna nośna 1-polowa
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...