The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ZU26KS
    EAN-nummer
    3250617811132
    Verpakking
    1 Stuk

    Inbouwunit, H=900 mm 1-veld, 6-rijig DIN-rail ZU26KS

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inbouwunit, H=900 mm 1-veld, 6-rijig DIN-rail

    ZU26KS

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Insteek­klem 13 producten beschikbaar
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 2 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­dings­brug 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Insteek­klem
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Afdek­strook
    • Door­ver­bin­dings­brug
    • KN99E

      Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (groen) - 10st

      € 36,10  / Stuk*
    • KN26N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 26 posities

      € 16,00  / Stuk*
    • KN26E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 26 posities

      € 16,00  / Stuk*
    • KN22N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 22 posities

      € 13,40  / Stuk*
    • KN22E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 22 posities

      € 13,40  / Stuk*
    • KN18N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities

      € 9,30  / Stuk*
    • KN18E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 18 posities

      € 9,30  / Stuk*
    • KN14N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 14 posities

      € 8,35  / Stuk*
    • KN14E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 14 posities

      € 8,35  / Stuk*
    • KN10N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 10 posities

      € 7,85  / Stuk*
    • KN10E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 10 posities

      € 7,85  / Stuk*
    • KN06N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

      € 6,55  / Stuk*
    • KN06E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

      € 6,55  / Stuk*
    • KN00A

      Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

      € 5,45  / Stuk*
    • UZ00K1

      Klemdrager QC voor opbouw veldverdeler of univers verdelers (met adapter UZ06A2)

      € 7,55  / Stuk*
    • S30N

      Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0, 5 module

      € 9,10  / Stuk*
    • KN99N

      Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (blauw)

      € 36,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Func­ties
    • Interne func­ti­o­nele gebieden
      Zonder reserve ruimte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      900 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      45 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal verde­ler­rijen
      6
    • Aantal DIN-rails
      6
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Leve­rings­om­vang
    • Met deksel
      Ja
    Teksten
    • Klem
      Met 2 aansluit­klemmen van de refe­ren­tie­fases voor tellerkanaal 2 en 3

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZU26KS
    PDF
    RoHS report ZU26KS
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZU26KS | Hager Nederland

      Afbeelding ZU26KS

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZU26KS | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZU26KS

      Inbouwunit, H=900 mm 1-veld, 6-rijig DIN-rail

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-05-08 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Nederland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Installatiehandleiding International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      691,76 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group