Vision 1-fase groepenkast - 4 groepen, HS, 2x ALS, excl. buisinvoer VKZ22B
- 4 groepen
- hoofdschakelaar
- 2x 2-polige 40A 30mA aardlekschakelaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar -
Kamrail 11 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Aardlekschakelaar combi 4 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Type buisinvoerZonder
-
Aantal polen2
-
Heeft beveiliging hoofdschakelaarNee
-
Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD0
-
Aantal modulen12
-
Nominale spanning230 - 400 V
-
Nominale stroom40 A
-
Diepte89 mm
-
Hoogte220 mm
-
Breedte220 mm
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Dikte zijwand2,50 mm
-
VergrendelbaarNee
-
Deur/deksel is transparantNee
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalKunststof
-
Aantal fasen1
-
Aantal aardlekschakelaars2
-
Aantal groepen4
-
Aantal lichtgroepen4
-
Aantal verdelerrijen1
-
Met kWh-meterNee
-
Aantal DIN-rails1
-
Uitbreiding mogelijkheidJa
-
Met beltransformatorNee
-
Met contactdoosNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Aantal aardlekautomaten 30mA0
-
FornuisgroepNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VKZ22B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad VKZ22B
4-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA, 1-fase, excl. buisinvoer
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF3,75 MB