Verdeler hoofdschakelaar 2-polig 40 A VKG81S

EAN-nummer
3250611057635
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F20
€ 96,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aard­lekschakelaar combi 4 producten beschikbaar
  • Aard­rail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar
  • Hoofdschakelaar 1 producten beschikbaar
  • Beltrans­for­mator 1 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 7 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 47 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal fasen
    1
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    40 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    1
  • Aantal rijen
    1
  • Aantal groepen
    0
  • Met slot
    Nee
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12
Func­ties
  • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
    Nee
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Leve­rings­om­vang
  • Aantal aard­lekschakelaars
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    220 mm
  • Breedte
    220 mm
  • Diepte
    89 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    12
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.