Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

1-f groepk. 6 grp, HS, 2x ALS • VKG42B | Hager
Hager VKG42B Vision groepenkast in 1-fase uitvoering, uitgerust met 6 groepen. Deze groepenkast is voorzien van een hoofdschakelaar en 2x een 2-polige 40A 30mA aardlekschakelaar. De groepenkast beschikt over het standaard buisinvoerstuk van 145 mm hoog, voor extra werkruimte en meer installatiegemak.
EAN-nummer
3250611055686
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
A15

Vision 1-fase groepenkast - 6 groepen, HS, 2x ALS VKG42B

Brutoprijs
€ 1.039,00
/ Stuk *
Deze 1-fase groepenkast bevat:
- 6 groepen
- hoofdschakelaar
- 2x 2-polige 40A 30mA aardlekschakelaar

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bekijk meer (64)
    • Toebe­horen kamrails 2 producten beschikbaar
    • Kamrail 11 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
    • Aard­lekschakelaar combi 4 producten beschikbaar
    • Aard­rail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 14 producten beschikbaar

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Type buis­in­voer
      Stan­daard
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2
    Func­ties
    • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
      Ja
    Confi­gu­ratie
    • Aantal vlam­boog­fout-­de­tec­tiecomponenten AFDD
      0
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    Afme­tingen
    • Diepte
      89 mm
    • Inwen­dige diepte
      79,60 mm
    • Hoogte
      365 mm
    • Breedte
      220 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      12
    • Dikte zijwand
      2,50 mm
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Nee
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Materiaal
      Kunst­stof
    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      16
    • Aantal fasen
      1
    Leve­rings­om­vang
    • Aantal aard­lekschakelaars
      2
    Samen­stel­ling
    • Aantal groepen
      6
    • Aantal licht­groepen
      6
    • Aantal verde­ler­rijen
      1
    • Met kWh-­meter
      Nee
    • Aantal DIN-rails
      1
    • Uitbrei­ding mogelijk­heid
      Ja
    • Met beltrans­for­mator
      Nee
    • Met contact­doos
      Nee
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Aantal aard­lek­au­to­maten 30mA
      0
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Fornuis­groep
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.