Opbouwverdeler Vector IP54(65), 237 x 210 x 114 mm, 1 x 8/10 modulen VE110F

EAN-nummer
3250616453067
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
M50
€ 76,60
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voe­ring 6 producten beschikbaar
  • Kabel­wartel 1 producten beschikbaar
  • Deursluiting 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 6 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    6
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    400 - 400 V
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    1
  • Aantal rijen
    1
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    10
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    210 mm
  • Breedte
    237 mm
  • Diepte
    114 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    10
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    0
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP65
  • Type slot
    Klik op slot, Zonder slot
  • Gloei­draad test
    750 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.