The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Opbouw­ver­deler Vector en toebe­horen
    • VZ759
    EAN-nummer
    3250616667594
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N50
    • Opbouw­ver­deler Vector en toebe­horen

    Afvoerventiel M20 voor Vector verdelers VZ759

    Brutoprijs
    € 8,20
    / Stuk *
    € 8,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afvoerventiel M20 voor Vector verdelers

    VZ759

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      12,50 mm
    • Breedte
      25,50 mm
    • Diepte
      25,50 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Wit
    Deksel, deur
    • Inclu­sief deur
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ759
    PDF
    RoHS report VZ759
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ759 | Hager Nederland

      Afbeelding VZ759

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ759 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ759

      Afvoerventiel M20 voor Vector verdelers

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VE103F - Opbouwverdeler Vector IP54(65), 111 x 175 x 93 mm, 1 x 2/3 modulen
      VE103F
      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 111 x 175 x 93 mm, 1 x 2/3 modulen
      Brutoprijs
      € 51,20
      / Stuk *
      € 51,20
      / Stuk *
    • 2
      VE110F - Opbouwverdeler Vector - IP54(65), 237x210x114 mm, 1x8/10 modules
      VE110F
      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 237 x 210 x 114 mm, 1 x 8/10 modulen
      Brutoprijs
      € 84,00
      / Stuk *
      € 84,00
      / Stuk *
    • 3
      VE318F - Opbouwverdeler Vector - IP54(65), 418x602x151 mm, 3x18 modules
      VE318F
      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 modulen
      Brutoprijs
      € 438,00
      / Stuk *
      € 438,00
      / Stuk *
    • 4
      VZ408 - Kabelopvangprofiel Volta en Vector (12 + 18 modulen)
      VZ408
      Kabelopvangprofiel Volta en Vector (12 + 18 modulen)
      Brutoprijs
      € 9,55
      / Stuk *
      € 9,55
      / Stuk *
    • 5
      VZ748 - Verdeelkanaalsysteem 18 modulen Vector
      VZ748
      Verdeelkanaalsysteem 18 modulen Vector
      Brutoprijs
      € 21,30
      / Stuk *
      € 21,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group