Verdeelklem 4-polig 80 A 1 x 16 mm² KJ01B
EAN-nummer
3250613800215
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 64,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bouwsteen voor modulaire componenten/klemmen 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 10 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom80 A
Uitvoering
-
Aantal polen4
Afmetingen
-
Hoogte86 mm
-
Breedte88 mm
-
Diepte44 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen5
Alleen voor intern gebruik
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm10
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KJ01B
-
Product datasheet
Hager Productdatablad KJ01B
Verdeelklem 4-polig 80 A 1 x 16 mm²
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Hager KJ0 aandraaimoment
PDF29,69 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Meer documentatie