The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KJ01B
    EAN-nummer
    3250613800215
    Verpakking
    1 Stuk

    Verdeelklem 4-polig 80 A 1 x 16 mm² KJ01B

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    KJ100A

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeelklem 4-polig 80 A 1 x 16 mm²

    KJ01B

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Bouw­steen voor modulaire componenten/­klemmen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Bouw­steen voor modulaire componenten/­klemmen
    • UD11A1

      Bouwsteen, 150x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal

      € 47,90  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      80 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      86 mm
    • Breedte
      88 mm
    • Diepte
      44 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      5
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      10

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ01B
    PDF
    RoHS report KJ01B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KJ01B | Hager Nederland

      Afbeelding KJ01B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KJ01B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KJ01B

      Verdeelklem 4-polig 80 A 1 x 16 mm²

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Hager KJ0 aandraaimoment | Hager Nederland

      Hager KJ0 aandraaimoment

      PDF
      29,69 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group